B4.5 (Estágio V)

Potência 121 - 200 hp
90 - 149 kW
Torque 369 - 575 lb-pé
500 - 780 N•m
Certificação Estágio V

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração Motores ferroviários

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  Argentina,  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Coreia,  Japan (Japão)

Visão geral:

Mais com menos.

O motor de 4 cilindros em linha B4.5 fornece 16% mais potência e 11% mais de torque do que sua versão atual. O turbo com válvula de escape projetado pela Cummins é um componente essencial para fornecer potência e capacidade de resposta excepcionais para tempos de ciclo mais rápidos

Não apenas obtém mais potência, mas também utiliza menos combustível, com eficiência total dos fluidos (incluindo combustível e fluido de escape diesel) melhorada em até 3 por cento. O equipamento usado em ciclos de trabalho que fica em ponto morto com frequência pode melhorar ainda mais a economia de combustível com a tecnologia Cummins Stop-Start.

A arquitetura sem EGR reduz a complexidade, aumenta a confiabilidade e diminui a necessidade de espaço do sistema de resfriamento. Várias opções de componentes permitem instalação e manutenção mais fáceis. Estes incluem uma opção de posições de cárter de óleo dianteiro ou traseiro, opções no motor ou montadas remotamente para o ECM e filtros de manutenção, opção traseira ou dianteira de tomada de força do motor, além de três orientações de turbocompressor à sua escolha: montagem traseira alta, frente externa ou montagem no meio.

O sistema de pós-tratamento Single Module™ combina DPF, SCR e dosagem de ureia em uma unidade que ocupa até 50 por cento menos espaço e pesa 30 por cento menos que o sistema anterior.

Os proprietários do B4.5 também se beneficiarão da Cummins Connected Diagnostics™, tecnologia de monitoramento remoto que conecta sem fio o motor do usuário aos especialistas da Cummins para análise instantânea e ação recomendada no momento em que um código de falha é gerado em qualquer equipamento equipado com telemática.

O B4.5 também está disponível com a tecnologia Cummins Guidanz™, que fornece um pacote voltado para os processos que agiliza o processo de diagnóstico e reparo, garantindo que as peças, ferramentas e suporte adequados possam ser levados ao local para acelerar o conserto.

A alta tolerância ao enxofre permite que os OEM instalem o B4.5 em equipamentos que trabalham em áreas com capacidade limitada de qualidade de combustível.

O Cummins B4.5 para 2019 oferece mais capacidade da máquina e mais tempo de atividade, pois reduz o custo total de propriedade (TCO), de modo que os usuários dos equipamentos possam fazer mais com menos.

Nível de certificação Estágio V/Tier 4 Final
Deslocamento 4,5 litros
Mais potência 121 a 200 hp (90 a 149 kW)
Mais torque 369 a 578 lb-pé (500 a 780 N•M
Modelo do motor Tipo de classificações Potência HP nominal de saída (kW) a RPM Torque máximo LB-PÉ (N•M) a rpm
B4.5 200 Intermitente 200 (149) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 200 Intermitente 200 (149) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermitente 188 (140) a 2000 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermitente 188 (140) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermitente 188 (140) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermitente 173 (129) a 2000 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermitente 173 (129) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermitente 173 (129) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermitente 173 (129) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermitente 173 (129) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 162 Intermitente 162( 121) a 2500 520 (705) a 1500
B4.5 130 Intermitente 130 (97) a 2500 480 (651) a 1500
B4.5 121 Intermitente 121 (90) a 2200 369 (500) a 1500