B LPG Plus (EPA 07)

Potência 195 - 195 hp
145 - 145 kW
Torque 420 - 420 lb-pé
569 - 569 N•m
Certificação EPA 2007

Aplicações

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

O motor a propano BLPG Plus de 5,9 litros não está mais disponível. A Cummins e a Cummins Westport continuarão a dar suporte ao BLPG Plus em termos de garantia, serviço e disponibilidade de peças, conforme necessário.

O motor a propano BLPG Plus começa comum bloco, virabrequim e outros componentes principais do motor Cummins da série B de 5,9 litros, projetado para resistir às pressões associadas à combustão diesel. Esse projeto reforçado, combinado com o controle eletrônico de circuito fechado avançado, produz potência durável e confiável com as mais baixas emissões e a operação mais silenciosa possível. Além disso, o módulo de controle do motor (ECM) mais potente ajusta-se a diversas qualidades de combustível para que você possa usar seguramente o propano HD-10. Esse motor é ideal para ônibus, caminhonetes e caminhões de entrega locais, furgões, tratores terminais, varredores de rua e outros veículos médios.

Deslocamento do motor 359 metros cúbicos ( 5,9 L)
Taxa de compressão 9,1:1
Capacidade do sistema de lubrificação 4,0 galões dos EUA (15 L) (com filtro de óleo lubrificante combinado)
Capacidade refrigerante 10,5 quartas dos EUA (9,9 L) somente motor
Peso líquido com acessórios padrão  1018 lb (462 kg) 
Modelo do motor HP máxima  Torque máximo RPM controlada
B LPG 195 195  420 @ 1600 2800

Recursos:

  • Projeto para serviço pesado
  • Controle eletrônico integral
  • Certificação de emissões baixas (EPA)
  • Manutenção e diagnóstico aprimorados
  • Garantia completa (América do Norte)