Motores de agricultura de última geração

A gama de motores Cummins Performance Series é o motivo para você escolher a Cummins. Entregando mais com menos para instalações de stage V e Tier 4 Final, nossa mais recente linha de motores abrange 100-675 HP (75-503 kW) e oferece mais potência, mais produtividade e mais capacidade de máquina. Tudo isso com menor custo total de propriedade e menos manutenção.

 

Melhor desempenho com tamanho e peso reduzidos

  • Em média, os F 3.8, B 4.5, B 6.7 e L9 fornecem 10% mais potência e 20% mais torque
  • O projeto sem EGR do F 3.8-X12 significa um pacote menor e mais leve, e menores custos de instalação e manutenção
  • Os motores F 3.8 e B 4.5 de quatro cilindros são os melhores da categoria
  • Motor estrutural B4.5, B6.7 disponível para aplicações de tratores
  • A mais recente tecnologia Single Module™ de pós-tratamento para motores F 3.8, B 4.5, B 6.7 e L9 é 40% menor e 20% mais leve que os sistemas anteriores
  • A funcionalidade start-stop possibilita emissões mais baixas, níveis reduzidos de ruído e melhores custos operacionais
  • Todos os motores da série Performance estão disponíveis como fontes de alimentação completas com pós-tratamento, sistema de resfriamento e auxiliares

Uma plataforma comum para a série Performance, Stage V / Tier 4 Final e emissões anteriores facilita pontos de conexão comuns, uma complexidade reduzida e processos de fabricação mais fáceis para os OEM que fornecem equipamentos para várias regiões.

Para mais informações sobre os motores e produtos da série Performance para regiões com emissões atrasadas, use nosso Localizador de produtos abaixo:
 

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.