Motores de agricultura de última geração

A gama de motores Cummins Performance Series é o motivo para você escolher a Cummins. Entregando mais com menos para instalações de stage V e Tier 4 Final, nossa mais recente linha de motores abrange 100-675 HP (75-503 kW) e oferece mais potência, mais produtividade e mais capacidade de máquina. Tudo isso com menor custo total de propriedade e menos manutenção.

 

Melhor desempenho com tamanho e peso reduzidos

  • Em média, os F 3.8, B 4.5, B 6.7 e L9 fornecem 10% mais potência e 20% mais torque
  • O projeto sem EGR do F 3.8-X12 significa um pacote menor e mais leve, e menores custos de instalação e manutenção
  • Os motores F 3.8 e B 4.5 de quatro cilindros são os melhores da categoria
  • Motor estrutural B4.5, B6.7 disponível para aplicações de tratores
  • A mais recente tecnologia Single Module™ de pós-tratamento para motores F 3.8, B 4.5, B 6.7 e L9 é 40% menor e 20% mais leve que os sistemas anteriores
  • A funcionalidade start-stop possibilita emissões mais baixas, níveis reduzidos de ruído e melhores custos operacionais
  • Todos os motores da série Performance estão disponíveis como fontes de alimentação completas com pós-tratamento, sistema de resfriamento e auxiliares

Uma plataforma comum para a série Performance, Stage V / Tier 4 Final e emissões anteriores facilita pontos de conexão comuns, uma complexidade reduzida e processos de fabricação mais fáceis para os OEM que fornecem equipamentos para várias regiões.

Para mais informações sobre os motores e produtos da série Performance para regiões com emissões atrasadas, use nosso Localizador de produtos abaixo:
 

Estudo de caso Ações

Hardi está de olho no futuro com a série de desempenho da Cummins

Ver

世界の農業を支えるカミンズ―排ガス規制をクリアする農機用エンジン製造にも注力

Ver

Cummins — Energia para o futuro da agricultura

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.