6.7L Turbo Diesel - Mineração subterrânea

Potência 175 - 175 hp
130 - 130 kW
Torque 317 - 317 lb-pé
430 - 430 N•m
Certificação

Aplicações

Mineração subterrânea Caminhonete

Visão geral:

Todas as minas subterrâneas precisam de um caminhão grande com grande potência de tração. E é exatamente isso que você obtém com cada caminhonete pesada Ram equipada com um motor Cummins Turbo Diesel de 175 hp especialmente calibrado. Esses veículos superam todas as outras caminhonetes na mina com sua combinação de motor de baixa emissão, manobrabilidade em espaços confinados e apertados e alta carga útil.

Não é de admirar que seja a escolha número um de operadores de minas subterrâneas de carvão nos EUA.

Nossa nova classificação de Turbo Diesel de 175 hp proporciona desempenho e confiabilidade insuperáveis ​​com maior capacidade de frenagem, fácil manutenção e uma garantia de 5 anosr/100.000 milhas (160.935 km). O melhor de tudo, é o único motor de caminhonete certificado pela MSHA para uso em mineração de carvão e metal/não-metal para todos os 50 estados. Ao oferecer uma redução de emissões, o Cummins de 175 hp permitirá que os operadores de minas reduzam seus gastos anuais com a ventilação da mina em US$ 16.000 a US$ 18.000 por ano para cada veículo Ram da frota.

A Ram para aplicações subterrâneas equipado com o Cummins Turbo Diesel também está disponível para operadores de minas no Canadá.

Se você já é dono de um Dodge Ram Turbo Diesel, há uma revista feita para você: a Turbo Diesel Register. E não se esqueça de se inscrever para receber nosso Boletim Turbo Diesel e ter as informações mais recentes sobre seu motor on-line. Além disso, confira roupas e artigos da Cummins na PowerStore.

Todo mundo quer melhor desempenho e o Cummins Turbo Diesel de 175 hp oferece isso. O Turbo Diesel de 5,9 litros da Cummins desenvolve torque máximo a velocidades muito baixas de 1000 rpm, o que é ideal para condições e velocidades de manobras em aplicações subterrâneas. Esse torque de baixa tensão proporciona melhor desempenho para cargas úteis e reboques, além de melhor aceleração, resposta do acelerador e dirigibilidade. O veículo é projetado exclusivamente para limitar a velocidade a 25 mph com uma calibragem o opcional de 40 mph, quando a velocidade da mina determinar a necessidade.*

Todos os motores Cummins de 175 hp oferecem melhor desempenho:

  • Sistema de combustível "common rail" de alta pressão aprimorado, incluindo grandes injeções múltiplas para uma combustão mais silenciosa.
  • Sistema de escape aumentado para quatro polegadas de diâmetro do turbo para o tubo de escape, para reduzir a contrapressão.
  • Intercooler de design de fluxo superior e cobertura de montagem do motor para melhor fluxo de ar forçado e resfriamento.
  • Intervalos de troca de óleo mais longos, para que você possa ter o dobro de rendimento e diminuir o custo de propriedade

* o veículo não pode ser operado em vias públicas.

Modelo do motor Hp anunciado Torque máximo lb-pé Velocidade controlada
Cummins Turbo Diesel 175 175 317 @ 1000 2900

Classificação aplicável a todas as altitudes de mineração subterrânea.

Todos os Cummins Turbo Diesel de 175 hp foram projetados para proporcionar manutenção simples e fácil. Um único filtro de combustível de carregamento na parte superior com aquecedor e sensor de água no combustível tem intervalos de troca de 7.500 milhas (12.000 km) que combinam com o cronograma de troca de óleo e filtro de óleo necessária para as difíceis condições ambientais das minas subterrâneas. Você tem a opção de usar os óleos de motor CI-4 ou CH-4 nos intervalos padrão.

Você encontra todas as informações sobre manutenção no Manual do proprietário ou no Manual de operações e manutenção.


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.