Cummins Turbo Diesel 6.7L (2019) para cabine chassi
Cummins Turbo Diesel 6.7L (2019) para cabine chassi
Potência
360
hp
268 kW
268 kW
Torque
800
lb-pé
1085 N•m
1085 N•m
Certificação
EPA 2018
Aplicações
Caminhonete
Visão geral:
Em 2019, os modelos de chassi cabine RAM 3500, 4500 e 5500 equipados com Aisin automática tiveram aumento de potência e torque para 360 hp e 800 lb-pé.
Além de passar para uma bomba de alta pressão de capacidade mais alta, vários recursos críticos foram incluído para manter a confiabilidade e durabilidade comprovadas que nossos clientes esperam.
- O bloco de ferro grafite compactado (CGI) nos permite aumentar a capacidade de pressão do cilindro e reduzir o peso total em quase 60 lb
- Um novo cabeçote de ferro fundido contendo válvulas de escape de alta temperatura acionadas por ajustadores de folga hidráulica totalmente novos no bloco elimina a necessidade de intervalos de manutenção para ajuste do trem de válvulas
- O coração do motor é um virabrequim de liga de alta resistência com um flange de manivela de 10 parafusos acionando bielas forjadas de projeto novo e rolamentos novos que transferem potência dos pistões envoltos em anel de baixo atrito
- Um novo e maior turbocompressor de geometria variável Cummins Holset otimizado com rolamentos reforçados e um novo alojamento no lado do compressor é um ingrediente-chave nas novas classificações, bombeando 33 libras por polegada quadrada (psi) de ar fresco no motor
- O novo sistema de fornecimento de combustível inclui uma nova bomba de combustível de 29.000 psi (2.000 bar) e trilho de combustível com a tecnologia de filtragem NanoNet® "filtro dentro do filtro" da Cummins