4BT ReCon marítimo

Potência 150 - 150 hp
112 - 112 kW
Certificação

Aplicações

Marítimo Marinha recreativa ReCon marítimo Marinha mercante

Visão geral:

112 kW | 150 a 155 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Pacote de repotenciação para substituição de qualquer marca em praticamente qualquer barco
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores recondicionados da Cummins em San Luis Potosi, México

Cliente comercial em destaque: cliente de motor recondicionado

Configuração Em linha, 4 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 3.9 L (239 pol.³)
Razão diâmetro/curso do pistão 102 x 119 mm (4,02 x 4,72 pol.)
Sistema de combustível Rotatório

 


Dimensões e peso do produto 
 

 

Comprimento total

mm (pol.)

707

(27,8)

Largura total

mm (pol.)

772

(30,4)

Altura total

mm (pol.)

793

(31,2)

Peso total

kg (lb)

360

(794)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.

 

 

 

 

 

 

 

Motores de propulsão marítimos recreativos (velocidades variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

4BT ReCon

112

155

2800

Alta potência

Sem certificação

 

Motores de propulsão marítimos comerciais e governamentais (velocidades variáveis)

Modelo do motor

kW

BHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

4BT ReCon

112

150

2800

Intermitente

Sem certificação

 

 

Para mais informações sobre potências nominais marítimas, clique aqui. Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.

 

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.


Estudo de caso Ações

Confiabilidade, boa potência, baixo consumo de combustível

Ver

Balsa rápida de Cebu

Ver

Conjuntos geradores de emergência da STX: um componente vital

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.