Tabela de classificações do motor de bomba de incêndio diesel

As tabelas abaixo podem ajudar a determinar qual modelo do motor de bomba de incêndio diesel é melhor para você.

Para uma rápida visão geral dos motores, consulte a tabela abaixo.

Importante: confirme se a classificação de emissões está de acordo com seus padrões locais.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP5E-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3 X X EUA e int.
CFP5EVS-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3   X EUA e int.
CFP5E-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3 X X EUA e int.
CFP5EVS-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3   X EUA e int.
CFP5E-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3 X X EUA e int.
CFP5EVS-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3   X EUA e int.
CFP5E-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3 X X EUA e int.
CFP5EVS-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3   X EUA e int.
CFP5E-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3 X X EUA e int.
CFP5EVS-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3   X EUA e int.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP7E-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3   X EUA e int.
CFP7E-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3   X EUA e int.
CFP7E-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3   X EUA e int.
CFP7E-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3   X EUA e int.
CFP7E-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3   X EUA e int.
CFP7E-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3 X X EUA e int.
CFP7EVS-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3   X EUA e int.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP9E-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3 X X EUA e int.
CFP9EVS-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3   X EUA e int.
CFP9E-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3 X X EUA e int.
CFP9EVS-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3   X EUA e int.
CFP9E-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3 X X EUA e int.
CFP9EVS-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3   X EUA e int.
CFP9E-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3 X X EUA e int.
CFP9EVS-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3   X EUA e int.
CFP9E-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3 X X EUA e int.
CFP9EVS-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3   X EUA e int.
CFP9E-F65 - - 380 (283) - - - - - - - T3 X X EUA e int.
CFP9E-F75 - - 401 (299) - - - - - - - T3 X X EUA e int.
CFP9E-F85 - - 410 (306) - - - - - - - T3 X X EUA e int.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP15E-F10 382 (285) - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3 X X EUA e int.
CFP15EVS-F10 - - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3   X EUA e int.
CFP15E-F20 410 (306) - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3 X X EUA e int.
CFP15EVS-F20 - - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3   X EUA e int.
CFP15E-F30 450 (336) - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3 X X EUA e int.
CFP15EVS-F30 - - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3   X EUA e int.
CFP15E-F70 - - 686 (512) - - - - - - - T2 X X EUA e int.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP23E-F10 - - 698 (521) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23EVS-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2   X EUA e int.
CFP23E-F20 - - 753 (562) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23EVS-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2   X EUA e int.
CFP23E-F30 724 (540) - 801 (598) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     EUA e int.
CFP23EVS-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     EUA e int.
CFP23E-F40 747 (557) - 850 (634) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F50 752 (561) - 925 (690) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F60 - - 1000 (746) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F60 817 (609) - - - - - - - - - T2     EUA e int.
CFP23E-F70 - - 1075 (802) - - - - - - - T2 X X EUA e int.
CFP23E-F70 852 (636) - - - - - - - - - T2     EUA e int.

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP30E-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0 X X Internacional
CFP30EVS-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0   X Internacional
CFP30E-F10 935 (698) - - - - - - - - - T0     Internacional
CFP30E-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0 X X Internacional
CFP30EVS-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0   X Internacional
CFP30E-F20 1017 (759) - - - - - - - - - T0     Internacional
CFP30E-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0 X X Internacional
CFP30EVS-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0   X Internacional
CFP30E-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0 X X Internacional
CFP30EVS-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0   X Internacional

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP50-F10 1352 (1009) 1375 (1026) - - - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F20 1473 (1099) 1497 (1117) - - - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F30 1593 (1188) 1619 (1208) - - - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F40 1713 (1278) 1741 (1299) - - - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F50 - - 1566 (1168) 1594 (1189) - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F60 - - 1705 (1272) 1736 (1295) - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F70 - - 1843 (1375) 1877 (1400) - - - - - - T1     Internacional
CFP50-F80 - - 1982 (1479) 2018 (1505) - - - - - - T1     Internacional

 

Modelo 1470 RPM HP(kW) 1500 RPM HP(kW) 1760 RPM HP(kW) 1800 RPM HP(kW) 1900 RPM HP(kW) 2100 RPM HP(kW) 2250 RPM HP(kW) 2300 RPM HP(kW) 2350 RPM HP(kW) 2600 RPM HP(kW) Nível de emergência estacionário NSPS da EPA Listado na UL apr-ovado-pela-FM Aprovado para instalação nos EUA e/ou internacionalmente
CFP60E-F10 - 1820 (1358) - 2191 (1634) - - - - - - T2     EUA e int.
CFP60E-F20 - 1920 (1432) - 2346 (1750) - - - - - - T2     EUA e int.
CFP60E-F30 - 2020 (1507) - 2501 (1866) - - - - - - T2     EUA e int.
CFP60E-F40 - 2120 (1582) - 2656 (1981) - - - - - - T2     EUA e int.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.