A vantagem da Cummins para motores de bombas de incêndio diesel

A Cummins forneceu padrões de qualidade e inovação em seus motores de bomba de incêndio diesel por 25 anos, e gostamos de continuar a surpreender nossos clientes. Ao focar na confiabilidade, potência e facilidade, garantimos que nossos produtos líderes no setor forneçam soluções para cada necessidade.

Por meio de treinamento aprimorado e qualidade, atualizamos continuamente nossos modelos até que eles atendam a padrões de desempenho sempre crescentes. Muitos de nossos motores de bomba de incêndio diesel constam da lista do Underwriters Laboratories (UL) e são aprovados pela Factory Mutual (FM) (consulte a Folha de Especificações ou entre em contato com a fábrica para obter mais detalhes). Todos os motores de bomba de incêndio diesel Cummins foram fabricados sob os controles estabelecidos por um sistema de gerenciamento aprovado pelo Bureau Veritas Certification que está em conformidade com a ISO 9001:2015.

cerifications-fm-ul-iso9001-logos.jpg

 

FirePowerCumminsVSPLCDatasheetGraph-500px.jpgControle de limite de pressão de velocidade variável

Deseja manter um nível constante de pressão de saída? Nossos motores são capazes de manter uma vazão constante monitorando o transdutor de pressão e variando a velocidade do motor – até {[# 0]} RPM, e até mesmo na CFP23E. Em vez de caras válvulas de descarga de bombas e o risco de quebrar tubos, o VSPLC evita a sobrepressão do seu sistema

Folha de especificações do controle de limite de pressão de velocidade variável (VSPLC)

FPDP-150px.jpgTouchpad do painel digital de bomba de incêndio (FPDP)

Nosso FPDP é um sistema de controle de microprocessador integrado que fornece tecnologia digital completa com precisão aprimorada e redundância integrada. A proteção por senha e a interface Modbus® permitem segurança adicional, enquanto a capacidade de expansão de entrada/saída adiciona mais flexibilidade. O touchpad do sistema de controle é projetado para proporcionar operação confiável em ambientes agressivos e garante vida útil mais longa e mais durabilidade.

Folha de especificações do painel digital de bomba de incêndio (FPDP)

FirePowerCumminsDigitalPanelExpansion-150px.jpgMódulo de expansão do painel digital (DPEM)

A quantidade de informações fornecidas pelo seu mecanismo pode ser esmagadora. Projetado pensando no consumidor, nosso DPEM oferece a oportunidade para dezesseis saídas de alarme exclusivas e personalizáveis. Se você deseja ser alertado sobre as pressões baixas de óleo ou do filtro de combustível diferencial, ou quando as chaves de vibração são acionadas, essa expansão adiciona essas opções a qualquer modelo.

Folhas de especificações do módulo de expansão do painel digital (DPEM)

FirePowerCumminsModbusProtonode-150px.jpgExpansão de software Modbus®

Monitore seu motor de qualquer lugar. Como no banco de dados de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) do seu prédio para obter dados em tempo real do seu mecanismo de bomba de incêndio diesel. A velocidade do motor, a pressão da água e os níveis de combustível podem ser acessados convenientemente da sua mesa de trabalho.

Folha de especificações Protonode da expansão de software Modbus®

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.