PowerDrive para caminhões elétricos

O PowerDrive Cummins oferece um portfólio avançado de soluções de trem de força para veículos híbridos elétricos plug-in (PHEV) e totalmente elétricos (EV), abrangendo caminhões leves, médios e pesados. Agora você pode conhecer a última novidade em termos de tecnologia de veículos elétricos com a confiabilidade, o suporte e o serviço da Cummins.

Cummins PowerDrive EV - Caminhões totalmente elétricos

O Cummins PowerDrive EV é um sistema totalmente elétrico, projetado e planejado para chassis de OEM convencionais. O PowerDrive EV está disponível para uma ampla variedade de veículos da classe 4 à classe 8, incluindo caminhões leves, furgões, veículos de entrega de pacotes, caminhões utilitários e caminhões para transporte em portos.

Com o sistema de veículo elétrico (EV) líder de mercado, os clientes podem eliminar emissões e reduzir os custos de combustível e manutenção, mantendo o desempenho do veículo.

 

Emissões zero Carga completa em menos de 8 horas Serviço e manutenção reduzidos
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

O motor elétrico não requer manutenção.

 

Cummins PowerDrive - Caminhões híbridos elétricos plug-in avançados

O Cummins PowerDrive é um sistema híbrido avançado que oferece capacidade paralela e em série. O PowerDrive substitui a transmissão convencional e muda automaticamente entre dois modos totalmente elétricos, otimizando o trem de força para a melhor economia de combustível em qualquer tipo de condução. Com o Cummins PowerDrive você aumenta a eficiência e maximiza o desempenho do veículo.

Modo EV: desempenho de condução totalmente elétrica para a cidade e a estrada

Modo EV+: Modo elétrico de alta potência para inicialização, aceleração e subida de morros

Modo em série: ideal para dirigir em baixa velocidade e para quem dirige com diversas paradas. Além disso, a freagem regenerativa proporciona alta recuperação de energia

Modo paralelo: proporciona carga extra-potência constante à bateria, sendo ideal para dirigir em alta velocidade e na estrada

Módulos PowerDrive opcionais

Power2E™

Módulo de potência bidirecional, permitindo que o PowerDrive PHEV e EV forneçam até 200 kW de potência com qualidade de rede.

Conecte a qualquer momento, em qualquer lugar para:

 

Alimentação de emergência Carga de outros veículos Operação de ferramentas no local de trabalho
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

De projeto modular, o software de controle pode ser configurado para dar suporte a uma ampla variedade de arquiteturas de sistemas de transmissão, componentes e layouts de veículos.

  • Controles de software de ponta para otimizar funções complexas do sistema de transmissão e da bateria
  • Detecção de falhas e recursos de gestão relacionados para dar suporte a economia de combustível ideal e redução de emissões
  • Rastreia e analisa os dados do veículo para monitorar e otimizar continuamente o desempenho da frota.

EPBU_Truck_11million.png

cummins-electrified-utility-truck.jpg

EPBU_Truck_200vehicles.png

caminhões elétricos
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.