Soluções de ônibus de transporte urbano totalmente elétrico

O sistema elétrico de bateria (BES) da Cummins é um trem de força totalmente elétrico que será lançado no final de 2019 para ônibus de transporte urbano. Agora você pode conhecer a última novidade em termos de tecnologia de veículos elétricos com a confiabilidade, o suporte e o serviço da Cummins.

Com o sistema elétrico de bateria da Cummins para ônibus, você pode eliminar emissões e reduzir os custos de manutenção e combustível, mantendo o desempenho do veículo. O sistema elétrico de bateria foi projetado com conjuntos de baterias leves exclusivos e serve como parte essencial do sistema de potência integrada. O sistema BES é compatível com carga CA ou CC e vem equipado com telemetria incorporada para diagnósticos remotos.

Recarregue seu mundo

Com as soluções para ônibus totalmente elétricas da Cummins, os clientes podem eliminar emissões e reduzir os custos de manutenção e combustível, mantendo o desempenho do veículo.

 

Emissões zero A Full Charge in
Under 8 Hours
Reduced Service
& Maintenance
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

The electric motor is
maintenance free.

 

Serviço e manutenção reduzidos

O motor elétrico não requer manutenção, eliminando o tempo de inatividade e os custos associados à manutenção.

  • Sem necessidade de trocas de óleo do motor
  • Sem necessidade de trocas do filtro de ar do motor
  • Sem necessidade de verificar/testar quanto a emissões de gases (smog)
  • Sem velas de ignição, velas de aquecimento ou substituições de bobinas
  • Sem degradação do sistema de admissão de ar/vácuo
  • Sem verificação ou troca de fluidos associados à transmissão
  • Intervalo de substituição das pastilhas do freio muito mais longo
  • Menos trocas de refrigerante necessárias.
passageiros felizes de ônibus de transporte urbano
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.