Soluções de ônibus escolar totalmente elétrico

A Cummins oferece o PowerDrive™ 7000 EV para habilitar rapidamente os fabricantes de ônibus escolares a criar rapidamente soluções de ônibus escolares elétricos. O programa de suporte e kit para desenvolvedores de veículos PowerDrive oferece aos OEMs uma estrutura robusta para criar rapidamente ônibus escolares totalmente elétricos.

  • Totalmente elétrico, emissões zero
  • autonomia de 120 milhas, totalmente elétrico
  • Desempenho do veículo comparável ou melhor que o de um motor convencional
  • Custos de operação e manutenção reduzidos
  • Cumpre as Normas Federais de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS)
  • Certificação da EPA e da California Air Resources Board (CARB).

electrification-school-bus.png

Com o sistema de veículo elétrico (EV) líder de mercado, os clientes podem eliminar emissões e reduzir os custos de combustível e manutenção, mantendo o desempenho do veículo.

Serviço e manutenção reduzidos

O motor elétrico PowerDrive não requer manutenção, eliminando o tempo de inatividade e os custos associados à manutenção.

  • ônibus escolar eletrificadoSem necessidade de trocas de óleo do motor
  • Sem necessidade de trocas do filtro de ar do motor
  • Sem necessidade de verificar/testar quanto a emissões de gases (smog)
  • Sem velas de ignição, velas de aquecimento ou substituições de bobinas
  • Sem degradação do sistema de admissão de ar/vácuo
  • Sem verificação ou troca de fluidos associados à transmissão
  • Intervalo de substituição das pastilhas do freio muito mais longo
  • Menos trocas de refrigerante necessárias.

Módulos PowerDrive opcionais

Power2E™

Módulo de potência bidirecional, permitindo que o PowerDrive PHEV e EV forneçam até 200 kW de potência com qualidade de rede.

Conecte a qualquer momento, em qualquer lugar para:

 

Alimentação de emergência Carga de outros veículos Operação de ferramentas no local de trabalho
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

De projeto modular, o software de controle pode ser configurado para dar suporte a uma ampla variedade de arquiteturas de sistemas de transmissão, componentes e layouts de veículos.

  • Controles de software de ponta para otimizar funções complexas do sistema de transmissão e da bateria
  • Detecção de falhas e recursos de gestão relacionados para dar suporte a economia de combustível ideal e redução de emissões
  • Rastreia e analisa os dados do veículo para monitorar e otimizar continuamente o desempenho da frota.

Subsídios financeiros para ônibus escolares elétricos

Os ônibus escolares representam um dos maiores segmentos de trânsito em massa dos EUA e estão entre as frotas mais antigas rodando atualmente. A indústria em geral pretende mudar para opções com emissões zero para melhorar a qualidade do ar e reduzir a exposição de crianças e comunidades locais a emissões. Com programas de subsídio do governo e programas de incentivo disponíveis para reduzir emissões de gás de efeito estufa, os distritos escolares se beneficiam do baixo custo de propriedade e transporte sustentável para os estudantes.

Existe uma ampla variedade de incentivos financeiros disponíveis para veículos elétricos. Os distritos escolares podem acessar o site Energy.gov para pesquisar oportunidades de financiamento federal, estadual e local aplicáveis. Além disso, entidades locais e estaduais da Califórnia estão na vanguarda do fornecimento de oportunidades financeiras para programas de energia elétrica e alternativa. As oportunidades financeiras para ônibus elétricos da Califórnia foram agregadas e estão disponíveis por intermédio da California Air Resources Board.

ônibus escolar eletrificado
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.