Electrificação

Energia eletrificada

Linha de sistemas

Ônibus escolar
ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO
CAMINHÕES

Ônibus escolar elétrico

zero em emissões e totalmente elétrico para o transporte de alunos

ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO ELÉTRICO

SOLUÇÃO DE ÔNIBUS TOTALMENTE INTEGRADA

CAMINHÕES ELÉTRICOS

SOLUÇÃO DE CAMINHÃO ELÉTRICO PHEV E EV

Inovação Cummins

The New Power Magazine

The New Power Magazine provides a glimpse into Cummins’ new and emerging alternative power technologies to help power customer success.

Cummins e Hyundai se unem para abrir novos caminhos

A mini-escavadeira totalmente elétrica desenvolvida em conjunto, alimentada pela bateria de lítio BM4.4E, é um item indispensável de 3.5 toneladas que pode operar durante um turno de oito horas completo com uma carga de apenas três horas.

Ofertamos o futuro de um mundo eletrificado

A Cummins e a Purolator se unem para colocar um veículo totalmente elétrico nas ruas para um trabalho real, no mundo real. Veja como este caminhão elétrico ajuda a combinar tecnologia e confiabilidade.

Realizando a mudança com Cummins PowerDrive

Único e versátil, o Cummins PowerDrive substitui a transmissão convencional e alterna em tempo real entre dois modos híbridos e totalmente elétricos. Tenha economia de combustível otimizada, reduza as emissões e maximize o desempenho do veículo.

Pacotes de bateria

Gabinete leve A Cummins utiliza materiais compostos para criar um gabinete super leve, que não apenas maximiza a densidade de energia, mas aumenta a durabilidade.
Módulos flexíveis Sua operação exclusiva. Suas necessidades únicas Os módulos densos de energia flexível da Cummins facilitam o escalonamento das baterias de acordo com a aplicação específica do veículo.
Resfriamento de fluxo cruzado Nossa abordagem modular de fluxo cruzado mantém as células na faixa ideal de temperatura, prolongando a vida útil da bateria.
Controle de temperatura Visando 77°F +/- 6°F, o sistema de gerenciamento térmico da bateria mantém o seu desempenho isotérmico.
Sistema de gerenciamento de bateria exclusivo (BMS) O BMS exclusivo da Cummins é o cérebro do pacote. Mantendo seu veículo seguro, monitorando e reagindo continuamente para ajustar os parâmetros-chave.

Gabinete leve

A Cummins utiliza materiais compostos para criar um gabinete super leve, que não apenas maximiza a densidade de energia, mas aumenta a durabilidade.

Módulos flexíveis

Sua operação exclusiva. Suas necessidades únicas Os módulos densos de energia flexível da Cummins facilitam o escalonamento das baterias de acordo com a aplicação específica do veículo.

Resfriamento de fluxo cruzado

Nossa abordagem modular de fluxo cruzado mantém as células na faixa ideal de temperatura, prolongando a vida útil da bateria.

Controle de temperatura

Visando 77°F +/- 6°F, o sistema de gerenciamento térmico da bateria mantém o seu desempenho isotérmico.

Sistema de gerenciamento de bateria exclusivo (BMS)

O BMS exclusivo da Cummins é o cérebro do pacote. Mantendo seu veículo seguro, monitorando e reagindo continuamente para ajustar os parâmetros-chave.

CONHEÇA A LINHA DE BATERIAS DA CUMMINS

Soluções de energia flexíveis e escaláveis para aplicações comerciais pequenas e grandes, apoiadas pela qualidade e suporte Cummins. Nossos novos pacotes de baterias e módulos de bateria podem ser integrados habilmente com o portfólio de motores elétricos e híbridos da Cummins.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.