Potência integrada Cummins

 

POTÊNCIA INTEGRADA CUMMINS

imagem de produto de potência integrada

Experiência e suporte global

  • O maior fornecedor global independente de motores e tecnologias relacionadas, com relações bem estabelecidas no setor e experiência na maioria dos mercados e aplicações ao consumidor
  • A mais ampla oferta de soluções e disponibilidade, de diesel a gás natural, energia eletrificada e híbrida.
  • A maior rede de atendimento global, incluindo mais de 3.500 localidades na América do Norte.
  • Comprometida em proporcionar soluções de potência integrada duráveis e confiáveis para todos os clientes.

Conhecimento integrado

  • O conhecimento para combinar motores e tecnologias chave, da transmissão aos componentes críticos e recursos eletrônicos avançados, incluindo a conectividade
  • A abundância de experiências de clientes proporciona um entendimento aguçado das necessidades e aplicações únicas dos clientes para oferecer soluções otimizadas

Tecnologias inovadoras

  • Investimento e inovação contínuas em produtos e tecnologias em todos os tipos de potência para oferecer a solução exata necessária
  • Um século de avanços de ponta em design de motores e componentes chave oferece a plataforma para a otimização em todo o trem de força

POTÊNCIA INTEGRADA A DIESEL

O portfólio de potência a diesel da Cummins inclui soluções otimizadas de potência integrada para ajudar você a obter o máximo da sua operação.

Ao combinar estrategicamente motores como o X15™ ou o X12™ da Cummins a produtos como o novo Endurant™ da Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, a Cummins é capaz de oferecer pacotes de trem de força mais eficientes e leves.

Gama de produtos: motores de 2,8 a 15 l para mercados rodoviários, globalmente

Aplicações comuns incluem: transportadores de longa distância, grandes volumes e treinamento; transportes regionais; coleta e entrega; escolar, ônibus de turismo, traslado e ônibus de transporte urbano

POTÊNCIA INTEGRADA A GÁS NATURAL

Em um movimento em direção ao objetivo de zero emissões, as soluções para gás natural da Cummins proporcionam opções sustentáveis através do uso de tecnologia de combustão interna tradicional e um catalisador de três vias simples que não requer manutenção. Quando combinados de forma adequada, motores a gás natural, configurações de sistema de combustível, transmissões e veículos estabelecem novos padrões de desempenho e confiabilidade.

Gama de produtos: motores de 6 a 12 l para mercados rodoviários, globalmente

Aplicações comuns incluem: transporte regional (de carga pesada e média); caminhões de lixo; ônibus escolar, ônibus de turismo, traslado e ônibus de transporte urbano

POTÊNCIA INTEGRADA HÍBRIDA

Se você usa diesel, gás natural ou energia elétrica, a Cummins tem capacidade de integrar tecnologias híbridas plug-in para possibilitar um desempenho mais eficiente do trem de força. Quando as tecnologias são combinadas habilmente com recursos avançados em todo o veículo, a Cummins possibilita maior capacidade de amplitude e maior eficiência do combustível, otimizando as suas operações.

Gama de produtos: em desenvolvimento; disponível para ônibus em 2019

Aplicações comuns incluem: ônibus urbanos, caminhões utilitários, caminhões de lixo, caminhões de entrega urbana e caminhões de bebidas

POTÊNCIA INTEGRADA ELÉTRICA

Ao fornecer e integrar toda solução de energia eletrificada e os componentes críticos, a Cummins é capaz de oferecer soluções eficientes e conscientes em termos de energia. O sistema de veículo elétrico a bateria (VEB) da Cummins é um veículo totalmente elétrico que incorpora uma bateria, carregada conectando o veículo a uma fonte de energia elétrica para armazená-la e mover as rodas.

caminhão em estrada panorâmica
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.