Sistema de tanque de ureia

O sistema de tanque de ureia, é um sistema de pacote completo para a tecnologia de redução catalítica seletiva (RCS). Com uma gama de tanques de ureia e conjuntos de cabeçote equipados com sensores necessários, os conjuntos de portfólio do sistema de tanque de ureia também atendem às necessidades de instalação de muitas aplicações com uma ampla gama de linhas de ureia. O sistema de tanque de ureia possui uma capacidade aprimorada de filtragem de ureia para capturar qualquer detrito estranho que possa entrar na câmara de retenção de ureia.

Benefícios:

  • Um sistema de filtragem de alta eficiência no conjunto do tanque melhora a confiabilidade do sistema e amplia os intervalos de manutenção.
  • Sensores de temperatura fornecem a capacidade de evitar o congelamento.
  • O faixa de capacidade do tanque, incluindo 5, 10, 15 e 30 galões, bem como uma faixa de pressão, sucção e comprimentos de cabo do acelerador fornecem flexibilidade de instalação necessária em todas as aplicações do cliente.
  • Uma variedade de comprimentos de linhas aquecidas eletricamente oferece opções convenientes de instalação para uma ampla variedade de aplicações.

Recursos:

  • O conjunto completo do tanque inclui uma unidade principal e sensores para medir os níveis de ureia, temperatura e qualidade.
  • Há opções de linha oferecidas em materiais de nylon e monômero de etileno-propileno-dieno (EPDM) para sistemas de dosagem de purga e sem purga.

Catálogos:

Especificações técnicas:

Características técnicas Especificações
Aplicações Rodoviário e fora-de-estrada
Orientações do tanque Retrato e paisagem
Arquiteturas Sistemas de purga e sem purga
Capacidades do tanque

5, 10, 15 e 30 galões

19, 38, 57 e 114 litros

Material do tanque Alta densidade e reticulado (XPLE)

 

Interfaces de conexão do cabeçote do tanque
Junção de retorno 5/16" SAE J2044
Junção de sucção 3/8" SAE J2044
Entrada/saída do refrigerante Espiga para mangueira de 5/8"
Respiradouro do tanque Espiga para mangueira de 3/8"
Conector Deutsch Electrical

 

Ofertas e interfaces de comprimento de linha
Voltagem 12V ou 24V
Linhas de pressão 0,5 a 6,0 metros (incrementos de 0,5)
Linhas de sucção 0,5 a 2,0 metros (incrementos de 0,5)
Cabos do acelerador 0,5 a 6,0 metros (incrementos de 0,5)
Conexão rápida aquecida ¼", 5/16" e 3/8" SAE J2044
Tipo de material da linha Nylon e EPDM

 

Válvula de controle de fluxo de refrigerante
Voltagem 12V ou 24V
Interface de conexão Espiga para mangueira de 3/8"
Temperatura ambiente

-40 a 80 graus Celsius

-40 a 180 graus Fahrenheit

 

Sistema de tanque de ureia
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.