Sistema de dosagem de ureia UL2

O sistema de dosagem de ureia UL2 é um sistema de dosagem de líquido apenas focado na capacidade de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) que suportam aplicações de dosagem de redução catalítica seletiva (RCS) de baixo a alto fluxo.

Benefícios:

  • O projeto exclusivo do injetor inclui um atomizador centrífugo pressurizado exclusivo que oferece ângulos de pulverização personalizados e taxas de fluxo para reduzir o risco de formação de depósitos e melhorar a mistura.
  • O menor número de linhas de refrigerantes permitem um sistema mais simples e mais fácil de integrar.
  • A recirculação de ureia e os componentes robustos resistentes ao congelamento oferecem maior confiabilidade ao sistema. Redução do risco de cristalização da ureia e entupimento do injetor, pois a ureia está sempre presente no sistema.
  • A tecnologia de controles opcionais dentro da unidade de dosagem eletrônica oferece flexibilidade nas opções de integração de veículo.

Recursos:

Módulo de abastecimento

  • Montagem no chassi.
  • Aquecido pelo refrigerante do motor.
  • Componentes melhorados resistentes ao congelamento: válvula de alívio de pressão, copo de espuma e membrana ao redor do filtro, tampa de ventilação para permitir a reexpansão dos canais de expansão de ureia.
  • Contém controles de dosagem integrados opcionais para monitorar sensores de temperatura, pressão do injetor

Injetor

  • Montado no reator de decomposição.
  • Resfriado pela recirculação de ureia, aquecido por eletricidade.
  • Contém atomizador centrífugo pressurizado exclusivo com bico reforçado de 11 camadas.
  • Componentes resistentes ao congelamento: canais de expansão de ureia, sensores de temperatura e pressão com foles de expansão.
  • Contém sensor de injetor, de temperatura e de pressão

Catálogos:

Especificações técnicas:

  • Capaz de atingir taxas de dosagem de alto fluxo de até 20,5 kg/hr.
  • Reduz as gotículas para tamanhos que rivalizam com as do sistema assistido por ar, reduzindo-as tão baixo quanto 24 SMD.
  • Inclui uma válvula de desvio de pressão para permitir que mais ureia seja liberada para otimização de alto fluxo, se necessário.

 

Características técnicas Unidade UL2 A vantagem da Cummins
Taxas de dosagem kg/hr 5 11,7 20 Maior flexibilidade
Características de pulverização SMD 30 31 41 Melhoria nas emissões
  Dv90 85 88 208 Melhor confiabilidade
  Grau do ângulo do cone 42 50 88 Melhoria nas emissões
Precisão da dosagem % de erro +/- 3.5 +/- 5 +/- 7 Melhor confiabilidade

 

Robustez da aplicação Unidade UL2 A vantagem da Cummins
Ângulo de instalação Relativo a 0" -135 a +135 Maior flexibilidade
Altura da cabeça da bomba Altura relativa do tanque para a unidade de dosagem (m) 4,4 Maior flexibilidade
Limite de temperatura Entrada do DEF (graus Celsius) 65 Fácil de integrar
Ambiente (graus Celsius) 130 Fácil de integrar
Capacidade de vibração   ISO16750.3 Fácil de integrar
Robustez de contaminação um 100 Maior confiabilidade
Capacidade do filtro g 4 Maior capacidade
Robustez de congelamento Graus Celsius -40 Melhor confiabilidade
Tempo de purga seg. 0 Facilidade de operação
Vida útil hr 24.000 Melhor confiabilidade
Resfriamento do injetor   Ureia resfriada Menor TCO
Purga de ureia   Não requer Melhoria nas emissões
Linha de injeção entre SM e DM Metro <15 Maior flexibilidade
Diâmetro da linha de injeção. Entre SM e DM mm 5 a 7,5 Maior flexibilidade
Tensão do dosador Volts 12V e 24V Maior flexibilidade

 

 

 

Sistema-de-dosagem-de-ureia-UL2-Cummins
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.