Sistema de dosagem de ureia UA2

O sistema de dosagem de ureia UA2 garante a conversão eficiente em amônia e a prevenção do acúmulo de ureia no sistema, aumentando a durabilidade e a confiabilidade do sistema de pós-tratamento. Para isso, a tecnologia assistida por ar fornece um tamanho de gota de ureia uniforme menor através de uma injeção de linha central.

Benefícios:

  • Este sistema permite a capacidade de ajustar os motores para maior economia de combustível ou reduzir o tamanho do RCS através de índice de uniformidade ou de catalisadores de oxidação de amônia.
  • Além de reduzir a formação de depósitos, este sistema proporciona um melhor desempenho do que os sistemas concorrentes com maior eficiência de conversão de NOx para catalisadores de tamanho similar.
  • O sistema de dosagem de ureia UA2 foi projetado para facilitar a integração na parte superior do tanque de armazenamento de ureia ou no chassi, minimizando as despesas com engenharia e validação.

Recursos:

Módulo de abastecimento

  • O módulo de controle calcula a taxa exata de dosagem de ureia com base em diversas condições do motor e misturas de ureia com o ar comprimido do veículo.
  • A ureia atomizada é enviada através do bico injetor para o sistema de escape, a montante do catalisador de RCS.

Injetor

  • O projeto permite a injeção de ureia no centro do fluxo de gases de escape, o que minimiza o risco de depósitos.
  • Seu tamanho de orifício relativamente grande no bico também oferece tolerância excepcional aos contaminantes.

Módulo de controle de pós-tratamento

  • Traduz taxas de dosagem comandadas por adaptador de link de dados nas entradas do módulo de abastecimento, entregando com precisão a dosagem necessária.
  • Módulo de controle de pós-tratamento independente usado para controlar outros componentes projetados no sistema de motor ou de pós-tratamento.

Catálogos:

Especificações técnicas:

Aplicação em veículo Rodoviário comercial
Voltagem 12V e 24V
Padrões de emissão Estágio Euro/EPA/NS/Bharat
Taxa de dosagem 0.01 a 2.2 ml/seg.
Tamanho da gotícula <30 um SMD
Dimensões do módulo de abastecimento 223 mm x 201 mm x 98 mm
Peso do módulo de abastecimento 6 lb
Faixa de operação em temperatura ambiente -40 a 85 graus Celsius
Interface
Sistema elétrico FCI 4 e 14 pólos
Ureia SAE J2044 composto/conector de mangueira frisado
Linha de sucção: 5/16" (montagem em chassi apenas)
Linha de transferência: 1/4"
Refrigerante SAE J2044 composto/conector de mangueira frisado
Arquitetura Dosagem assistida por ar
Aquecimento do módulo de abastecimento Refrigerante ou elétrico
Montagem do módulo de abastecimento Montagem em tanque ou chassi

 

Sistema-de-dosagem-de-ureia-UA2
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.