Como funciona um sistema de pós-tratamento

O que é um sistema de pós-tratamento?

O sistema de pós-tratamento é um método ou dispositivo para reduzir as emissões prejudiciais de escape dos motores de combustão interna. Em outras palavras, é um dispositivo que limpa os gases de escape para garantir que os motores cumpram os regulamentos de emissão.

How an Aftertreatment System Works

1 - Motor

2 - ECM

3 - Refrigerador a carga de ar

4 - Resfriador do EGR

5 - Turbocompressor

6 - Sensor de NOx do motor

7 - Válvula de EGR

8 - Sensores de temperatura (4)

9 - Tabela do sensor FAP

10 - Módulo de dosagem UL2

11 - Tabela do sensor do misturador compacto

12 - Módulo de abastecimento UL2

13 - Sensor de NOx

14 - Sensor PM

15 - Tanque de DEF

16 - Catalisador de RCS

17 - FAP

18 - DOC

 


Como um sistema de pós-tratamento funciona?

Os gases de emissão prejudiciais no fluxo de escape são movidos do escape do turbo para o sistema de pós-tratamento (destacado em vermelho).

O filtro de partículas da Cummins contém o Filtro de Partículas Diesel (DPF) que coleta e oxida o carbono para remover mais de 90% das partículas (PM). O Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC) auxilia nesse processo e também está contido no filtro de partículas da Cummins. O escape sai do turbo, atravessa o DOC e entra no DPF.

Após a coleta das partículas dos gases no DOC e DPF, ainda há óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) restantes no escape. Para reduzir os níveis de NOx, uma leve névoa de ureia (Fluido de Escape Diesel (DEF) ou Arla 32) é injetada no fluxo de escape quente do reator de decomposição.

O escape progride do reator de decomposição para o sistema de SRC, que converte a mistura tóxica de NOx e ureia em gás nitrogênio (N2) inofensivo e vapor de água (H2O), o que elimina efetivamente as emissões prejudiciais e resulta em emissões quase nulas do escape.
 

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.