Sistema de redução catalítica seletiva de alta potência

Projetado para durabilidade ao operar em condições adversas, o sistema de redução catalítica seletiva de alta potência (RCS HHP) não requer muito espaço para a instalação e oferece catalisadores otimizados, controles e capacidade de dosagem para facilitar a integração de equipamentos. Seu projeto modular se encaixa na maioria das aplicações móveis de alta potência (HHP), ajudando os clientes em aplicações móveis fora-de-estrada, locomotivas, geração de energia, ferrovias e aplicações marítimas a atender aos regulamentos do Tier 4 Final.

Benefícios:

  • Permite várias orientações de instalação, proporcionando facilidade de integração e de montagem para fabricantes de equipamentos
  • Oferece opções flexíveis de montagem que consistem em posicionamento horizontal e vertical
  • Comparável com o espaço ocupado pelo silenciador anterior de nível 2, reduzindo assim os custos de integração para o cliente
  • Aproveita a experiência em tecnologia de catalisadores e a experiência comprovada em aplicações de veículos comerciais do mundo real para oferecer um pacote de RCS otimizado para mercados de alta potência

Recursos:

  • Uma câmara de decomposição totalmente fechada acoplada ao sistema de dosagem de ureia UL 2 permite uma capacidade de dosagem de alto fluxo necessárias em aplicações de alta potência
  • Tecnologias ​​de substrato duráveis suportam a operação em ambientes suscetíveis a impactos e vibrações

Catálogos:

Especificações técnicas:

Tamanho do sistema Deslocamento do motor aplicável
HH4000 19 a 30 litros
HH6000 38 a 50 litros
HH8000 60 a 78 litros

 

Sistema de redução catalítica seletiva de alta potência da Cummins
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.