Iate Prestige 590 introduz Cummins DockCommand

por
Prestige 590

Combinando elegância com linhas esportivas e um layout incrível, o Prestige 590 oferece as inovações mais recentes com um acabamento impecável de megaiate de 61 pés.

prestige 590 on open waterCom o luxo de um iate familiar projetado como uma residência de férias sobre a água, o Prestige 590 oferece um ambiente de retiro em uma ilha particular. Prometendo um sonho no mar e sempre se sentindo em casa, o estilo aerodinâmico e elegante da Garroni Design é atemporal e funcional para um iate semipersonalizado construído nas versões cupê esportivo e flybridge.

O Prestige 590 é elegante, confortável e de fácil acesso. Projetado com um único andar e vistas panorâmicas de 360°, a estrutura geral inclui uma suíte particular abaixo do convés. Uma cozinha de bordo com acesso à cabine do piloto e um salão com uma janela de passagem elevada conecta perfeitamente o chef com as festas. Uma mesa de jantar de teca e um espaço acolchoado para relaxar tornam o passeio sobre as ondas e o banho de sol ainda mais divertido.

O interior de conceito aberto enche o salão espaçoso com luz natural, bem como linhas de visão e visibilidade incríveis. O modelo de três cabines oferece uma área de estar generosa com pequenos beliches na popa, iluminada por uma vigia de viga-mestre.

Com ambos os estilos oferecendo várias áreas para relaxar com conforto, o cupê chique e esportivo e a versão flybridge oferecem um layout versátil, substituindo cabines simples por cabines completas, bem como uma variedade de tecidos, texturas e produtos macios que personalizam o barco ao seu gosto.

Espaçoso e iluminado

Imerso em luz natural como um apartamento em South Beach, com janelas de vidro do chão ao teto espetaculares, o estilo chique e as linhas fluidas do Prestige 590 oferecem o máximo de funcionalidade e conforto. Diferenciado por detalhes como móveis com bordas arredondadas e áreas de estar aconchegantes e convidativas, o 590 oferece opções de paleta que exalam um tema natural com tons de terra suaves e de bom gosto.

O modelo de demonstração flybridge na Intermarine Brokerage em North Miami Beach, FL, ostenta uma suíte master em exuberantes anteparas de wengé de alto brilho, que também estão disponíveis em borda fosca e base de carvalho branco com camurça de microfibra complementando o leme.

Diversas portas e janelas de vidro se erguem verticalmente. As janelas totalmente elevadas da cozinha ajudam a passar alimentos e bebidas, proporcionando uma transição perfeita para a ação no convés de popa.

Truques para economizar espaço aumentam o volume do Prestige 590. Persianas motorizadas se encaixam no forro do teto, transformando o salão com muita luz. Escadas à frente da área VIP levam à cozinha, escondendo a lavadora/secadora. A saída separada para a cabine principal com viga-mestre e banheiro privativo abaixo do convés de popa oferece total privacidade. À frente do leme estão a cabine master VIP com viga-mestre e uma cabine conversível com beliche dupla, organizada com cabines ou closets privativos. As cabines abaixo do convés são silenciosas e privativas, com amplas vigias de vidro ao longo da linha de água.

Controle de joystick completo

Navegando a cerca de 20 nós com amplas velocidades perto de 30 nós, o 590 oferece eficiência e potência para gerenciar o tempo e a maré. O Controle de Navegação permite funções de controle e monitoramento com tecnologia de ponta, como DockCommand da Cummins, oferecendo controle por joystick sem propulsor com um motor de transmissão de eixo reto.

"É o barco mais silencioso em que já naveguei na vida", disse o capitão Brad Heil, capitão da frota da Intermarine. "Meus ouvidos não ficam zunindo depois de comandar um barco por 12 horas. Os passageiros podem compartilhar o barco; à noite você fica separado."

"Embora o barco seja bem isolado, os motores da Cummins são muito silenciosos", disse Heil. "Quando você dirige o barco no leme inferior, posso falar em um tom normal na velocidade de funcionamento, com motores e geradores funcionando, sem nunca precisar levantar a voz. Não posso necessariamente dizer o mesmo sobre outros barcos. O gerador da Onan também é muito silencioso e opera tudo no barco com 21,5 kW."

Especificações

Comprimento de fora a fora 18,7 m / 61'4"
Calado 1,35 m / 4'5"
Deslocamento com carga total 27.535 kg / 60.704 lbs
Velocidade máxima 27 nós
Velocidade de cruzeiro 22 nós
Alcance da velocidade de cruzeiro 260 NM
Capacidade de água 760 l / 201 gal (EUA)
Motores Motores duplos Cummins 8.3 de 600 HP com v-drive
Gerador Onan 21,5 kW
Arquiteto Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering
Lisa Overing

Lisa Overing

Lisa Overing é uma autora marítima da Flórida que contribui com artigos sobre iates, barcos recreativos, barcos de pesca esportiva e embarcações de lazer movidos por produtos da Cummins e da Onan. Como redatora premiada e diretora de criação da Megayacht Media, uma agência de marketing digital que atende marcas marítimas e de luxo, ela analisa os superiates de maior prestígio do mundo e gerencia esforços de marketing para vários estaleiros, arquitetos navais e empresas marítimas. Veja mais artigos marítimos, anúncios, marcas e sites de Lisa em www.megayachtmuses.com; entre em contato com ela em [email protected] ou 954-579-2398.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.