Seletor de motor de bomba de incêndio diesel Cummins

Os motores de bomba de incêndio diesel Cummins são projetados para ajudar você a superar desastres em edifícios. Seja um pequeno fogo na fotocopiadora do escritório ou um grande incêndio em uma plataforma de petróleo, conte conosco na sua busca por tranquilidade e produtos à prova de falhas. Nossa equipe oferece a você uma experiência personalizável que conta com a reputação e a confiabilidade de um líder mundial em tecnologia de motores.

Aplicação


Informações da bomba
Informações de VSPLC
Redução da potência do motor (%):
Motor NSPS dos EUA disponível:
Motor não certificado disponível:
Velocidade mínima do motor (RPM):
Fator Z:
Capacidades de ajuste (PSI):
Pressão máxima do sistema sem VSPLC (PSI):
Ajuste de pressão adequado disponível:
Pressão do sistema com VSPLC (PSI):
Velocidade de ajuste prevista durante a agitação (RPM):
Com base nas suas necessidades de potência estimadas, achamos que este modelo seria adequado:

Melhor correspondência