EPowertrain 12Xe™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
12Xe ePowertrain

O sistema de ePowertrain 12Xe da Cummins-Meritor permite a seleção de componentes-chave, incluindo motores elétricos, transmissões, engrenagens, freios, rodas e carcaças. O 12Xe foi projetado para escalabilidade e pode ser adaptado para atender a várias necessidades de trem de força elétrico com base na aplicação do veículo e no ciclo de trabalho.

Saiba mais em accelerazero.com

Recursos e benefícios

  • Pode ser usado em uma variedade de aplicações
  • Atende aos requisitos de distância ao solo para perfis de tamanho de pneu baixo
  • Mantém a interface de carcaça do eixo existente
  • Adequado para configurações híbridas elétricas, paralelas, híbridas em série e plug-in híbridas
  • Freio de estacionamento construído sobre o freio base
  • Projetado para frenagem regenerativa máxima
  • Engrenagem otimizada para máxima regeneração de energia
  • Compatível com ePTO
  • Ampla gama de relações
  • Possui várias opções de transmissão para várias aplicações
  • Opções de redução de roda opcionais para maior torque na roda
  • Design eCarrier com alta densidade de energia atende aos requisitos de condução e manuseio do veículo

Vídeos:

Faixa de potência contínua 130*, 150, 180 e 200 kW
Potência máxima 180 e 250 kW
Faixa GAWR por eixo 15.000 lbs. (6.8T)**
Aplicações Classe 4-7: Coleta e entrega, ônibus escolar 8m, 9m e 10m: ônibus de transporte urbano
Faixa de alta tensão 450-750V
Classificação de segurança funcional ISO-26262/ASIL-C
Proteção de ingresso IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Versão futura do GAWR **personalizável pode ser utilizado


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.