Seria X

Przełącznik źródła zasilania Seria X

natężenie 40 - 3,000

Seria X przełączników źródła zasilania Cummins PowerCommand® opiera się na sprawdzonej technologii Cummins, aby zapewnić bezawaryjną pracę w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Są one jednak tylko jednym z elementów całkowicie zintegrowanego systemu zasilania, który wykorzystuje dziesięciolecia doświadczeń w zakresie zastosowań, kompleksową inżynierię systemową, wyczerpujące testy i walidację oraz globalną sieć zaawansowanych inżynierów elektrycznych, którzy są w stanie zapewnić serwis i wsparcie na miejscu.

Kliknij tutaj, aby poprosić o wycenę

W skrócie:

vision-awards-2021-winner-logo.jpg

Seria X PowerCommand® składa się z automatycznych i nieautomatycznych przełączników źródła zasilania z wejściami nieobsługowymi i obsługowymi. Każdy produkt w tej serii posiada najnowocześniejszy układ sterowania PowerCommand® 80 i jest przeznaczony na rynki i do zastosowań, w których wymagana jest najwyższa wydajność i łączność systemowa.

Zaprojektowane do obsługi i przełączania obciążeń elektrycznych pomiędzy głównym i alternatywnym źródłem zasilania, przełączniki z serii X mogą być używane w układach z zasilaniem z sieci-agregatem prądotwórczym, sieć-sieć, agregatem prądotwórczym-agregatem prądotwórczym lub systemach z trzema źródłami zasilania (podwójne czuwanie) i są odpowiednie do użytku w sytuacjach awaryjnych, wymaganych prawem i opcjonalnych zastosowaniach w trybie czuwania.

vision-awards-2021-winner-logo.jpgPonadto, seria X to pełna gama wiodących w branży silników UL1008. Mechanizm Cummins High Endurance z opatentowaną technologią Blow-on, gwarantuje najwyższy poziom wydajności i niezawodności.

Zaprojektowany przez ekspertów firmy Cummins rewolucyjny układ sterowania PowerCommand® 80 to pojedynczy, zintegrowany układ sterowania. Wszystkie funkcje można łatwo zaimplementować w zależności od potrzeb, bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu ani dodatkowych modułów.

 

 

Innowacyjna konstrukcja mechanizmu High Endurance oraz technologia Blow-on

Mechanizm High Endurance (HEM) został zaprojektowany w celu zminimalizowania uszkodzeń styków podczas awarii, dzięki czemu zachowuje zdolność przenoszenia do 100% obciążenia znamionowego. Siły elektromagnetyczne wytwarzane podczas awarii powodują rozwieranie styków konwencjonalnego przełącznika, wytwarzając niszczący łuk elektryczny, który często prowadzi do rozległych uszkodzeń wewnętrznych przełącznika.

Zazwyczaj po wystąpieniu usterki w konwencjonalnym wyłączniku konieczna jest wymiana jego styków, płytek stykowych, a w niektórych przypadkach również elementów sterujących. Jednakże technologia Blow-on wykorzystywana przez HEM wykorzystuje tę samą energię elektromagnetyczną do utrzymania styków w stanie zamkniętym podczas awarii, praktycznie eliminując powstawanie łuku elektrycznego, uszkodzenia styków i pogorszenie wydajności. W przypadku wystąpienia usterki, wokół ruchomych i nieruchomych ramion stykowych powstaje pole elektromagnetyczne. HEM wykorzystuje powstałe w ten sposób siły elektromagnetyczne, aby mocno zewrzeć styki. Im większy prąd zwarcia podczas awarii, tym większa siła. Dzięki wysokim parametrom znamionowym tego innowacyjnego systemu Blow-on można zminimalizować kosztowne naprawy lub uciążliwe przestoje po wystąpieniu usterki.

x-series-labelled.png

 

Sterowanie przełącznikiem źródła zasilania PowerCommand® 80

Rewolucyjny system sterowania przełącznikami źródła zasilania PowerCommand® 80 zapewnia niezrównane możliwości adaptacji, łączność i dane. Zaprojektowane przez ekspertów Cummins Power Generation system PowerCommand® 80 to pojedynczy, zintegrowany układ sterowania, który nie wymaga dodatkowych modułów. Wszystkie funkcje można łatwo zaimplementować w zależności od potrzeb, bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu. Ponadto układ sterowania wyposażony jest w wysoce konfigurowalne wejścia/wyjścia dla klientów, które mogą być dostosowane do szerokiego zakresu wymagań.

 

Łatwy w nawigacji interfejs człowiek - maszyna (HMI)

Interfejs sterowania człowiek-maszyna (HMI) składa się z podświetlanego diodami LED wyświetlacza LCD z dotykowymi przełącznikami ułatwiającymi obsługę i nawigację po ekranie. Wszystkie dane na panelu sterowania mogą być przeglądane poprzez przewijanie ekranów za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Dostępna jest również funkcja przechodzenia do przodu i cofania. Układ sterowania wyświetla aktywną usterkę, występujące usterki i chronologiczną historię 256 usterek bazującą na znaczniku zegara czasu rzeczywistego i czasie pracy silnika.

X-Series_Product_Page_1000.png

 

Bądź w kontakcie z krytycznymi danymi dzięki zdalnemu sygnalizatorowi przełącznika źródła zasilania PowerCommand

Zdalny numerator dzwonkowy przełącznika źródła zasilania PowerCommand umożliwia zdalne monitorowanie do ośmiu przełączników źródła zasilania serii X na jednym, łatwym do odczytania kolorowym ekranie LCD.

Umożliwi to łatwe ustalenie pozycji przełącznika źródła zasilania, sprawdzenie dostępności źródła i to, czy występują aktywne zdarzenia lub powiadomienia.

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia dostęp do dodatkowych informacji o każdym przełączniku źródła zasilania, w tym do informacji o napięciu źródłowym, częstotliwości i rejestrów alarmów, a także do funkcji poleceń umożliwiających inicjowanie testów, unieważnianie timerów transferowych i zdalne zrzucanie obciążenia.

  • Wiodąca na rynku intuicyjna konstrukcja
  • Symbole i ikony oznaczone kolorami
  • Przyciski z dotykowym sprzężeniem zwrotnym
  • Zdalne monitorowanie
  • Szczegółowe informacje i historia
  • Zdalne testowanie, nadpisanie i kontrola odłączania
  • Powiadamianie o błędach i zdarzeniach
  • Pomiar napięcia i częstotliwości
  • Wsparcie przewodowe dla jednego kontrolera spoza serii X

 

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom najwyższą jakość obsługi w zakresie serwisowania i konserwacji HSK{[#0]}G. Najlepsze w swojej klasie możliwości obsługi rynku wtórnego za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela, wspieranego przez globalny system techników serwisowych, inżynierów, 8, 00 punktów dealerskich i 500 ośrodków dystrybucji części w ponad 190 krajach rozmieszczonych na 6 kontynentach.

 

Cechy użytkowe:

  • 40 – 3000 A, 600 V i mniej
  • Wytrzymałość i zdolność do zamykania
    • Wyłączanie czasowe 0,05 sek (3 cykli), krótkotrwały 0,5 sek (30 cykli).
  • Wejścia serwisowe i nieserwisowe
  • Zastosowania:
  • Energia z sieci-agregat, agregat - agregat, energia, podwójne czuwanie
  • Tryby przełączania:
  • Otwarte, zamknięte, nieautomatyczne

 

Kluczowe funkcje sterowania systemu PowerCommand® 80:

  • Funkcje standardowe:
    • Zintegrowana komunikacja Modbus (RS485 i TCP/IP)
    • Standardowe wejścia/wyjścia klienta
    • Zaawansowane monitorowanie jakości zasilania
    • Automatyczne zarządzanie obciążeniem
    • Odwrócenie źródeł
  • Funkcje dodatkowe:
    • Zintegrowane sterowanie zasilaniem
    • Wyjścia/wejścia klienckie premium
    • Odłączanie obciążenia
    • Niezależne źródła zasilania układem sterowania

 

Certyfikaty jakości produktu:

  • UL1008/CSA22.2 No. 178.1
  • UL/NFPA20 (pompa pożarowa)
  • Certyfikaty sejsmiczne International Building Code (IBC)
  • Certyfikat wstępnej aprobaty sejsmicznej OSHPD

 

Inne konfigurowalne opcje:

  • Niezależne źródła zasilania układem sterowania
  • Rozłącznik silnika
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Licznik energii klasy przemysłowej (PM8000)
  • Szafka frontowa zabezpieczana
  • Grzałki antykondensacyjne
  • Opcje mocowania:
    • Brak zaczepów (szyny)
    • Fizyczne zaczepy
    • Końcówki do zaciskania
       


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!