Zespół narzędzi Woodward

Czat z Obsługą

Woodward ToolKit to źródło wsparcia dla chińskich produktów silnikowych Woodward

Woodward Toolkit 支持资源

Oprogramowanie serwisowe współpracujące z silnikami L8.9GE5, B6.7G i ISG12G Cummins, w których zastosowano system sterowania Woodward. Aplikacja ta służy do diagnozowania i rozwiązywania problemów z silnikiem, przechowywania i analizowania przeszłych informacji o silniku oraz modyfikowania parametrów pracy silnika. The Toolkit umożliwia profesjonalistom pobieranie kalibracji do ECM.

此软件用于使用 Woodward 控制系统的 L8.9GE5, B6.7G 和 ISG12G 三款康明斯发动机。主要用于诊断和排除发动机故障,分析发动机历史信息,修改发动机运行参数等。Toolkit 也允许专业人员向 ECM 写入标定。

Jeżeli chcesz otrzymać wsparcie dla tych pakietów prosimy o kontakt telefoniczny: +8610-59023215 lub jeśli wolisz kontaktować się przez e-mail, możesz skontaktować się z nami pod adresem: [e-mail chroniony].

相关文件如需支持,请拨打电话:010-59023215 或发送邮件至 [e-mail chroniony]

Pobieranie oprogramowania

Nazwa pliku: B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
Rozmiar pliku: 13 MB

POBIERZ

Nazwa pliku: ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
Rozmiar pliku: 13 MB

POBIERZ

Nazwa pliku: ISL8.9GE5
Rozmiar pliku: 4,5 MB

POBIERZ

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!