PowerSpec umożliwia dostosowanie pracy silników Cummins we wszystkich aplikacjach drogowych. Kalkulator przekładni, instrukcje optymalizacji ustawień parametrów, dostęp do danych o podróży i błędach oraz inne.
Pobieranie oprogramowania
![]() |
Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. |
Po pobraniu PowerSpec, proces jest prosty. Najpierw zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań dotyczących pojazdu i pożądanego trybu pracy. Funkcja Vehicle Gearing automatycznie zaleci optymalne przełożenie dla danego zastosowania.
- Narzędzie „Funkcje i parametry silnika” zawiera pełne wyjaśnienia opisujące każdą funkcji i parametry silnika, sposob działania tych funkcji oraz sposob ich optymalnego wykorzystania.
- Funkcja „Informacje o podróży” umożliwia dostęp do takich informacji, jak liczba mil na galon, przejechane mile, czas pracy na biegu jałowym i inne.
- Funkcja „Zarządzanie kodami usterek” umożliwia odczyt wszystkich zarejestrowanych kodów usterek, co ułatwia wykonanie dokładnych napraw.
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.
Licencje na oprogramowanie
Niektóre programy i aplikacje mobilne firmy Cummins – w tym INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – wymagają użycia unikalnych licencji na oprogramowanie. Licencje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów oraz dealerów Cummins. Podaj nam parę szczegółów, które umożliwią znalezienie potrzebnych danych kontaktowych.