NPBU Diagnostics™

Czat z Obsługą

NPBU Diagnostics™ to narzędzie elektroniczne pracujące w systemie Microsoft Windows. Obsługuje ono wszystkie produkty NPBU (jednostka biznesowa związana z nowymi źródłami energii). Narzędzie obsługuje liczne protokoły telekomunikacyjne i architektury oprogramowania.

 

OBSŁUGIWANE SYSTEMY

  • Windows 10 (64-bit)

  • Windows 8 (64-bit)

 

BIEŻĄCE LICENCJE

  • Podstawowa

  • Konfiguracja (zakład OEM)

 

OBSŁUGIWANE PRODUKTY NPBU

OPIS

OPIS

BES CM904 EV104B

PD-7000

BES CM2450 EV101B

PD-7500

ESS BM2.0E ES101 (tylko SSOEM)

Moduł(y) z baterią litowo-jonową 24v

ESS BP74E ES103

Pakiet(y) z baterią litowo-jonową 700v

 

OBSŁUGIWANE INTERFEJSY DANYCH

  • INLINE 7

  • Zgodność z RP1210c

  • PEAK

  • IXXAT

  • EMS Dr. Thomas Wünsche

 

ZŁÓŻ ZGŁOSZENIE O LICENCJĘ

Aby złożyć zgłoszenie o licencję na NPBU Diagnostics, przejdź do naszego formularza zgłoszenia internetowego. Wypełnij wymagane informacje i wyślij.

*Zgłoszenia o udzielenie licencji mogą być przetwarzane w czasie do 48 godzin.

Pobieranie oprogramowania

Jeśli wcześniej zainstalowałeś lub pobrałeś oprogramowanie NPBU Diagnostics, aktualizacje do nowszych wersji będą wykonywane za pomocą narzędzia Cummins Update Manager (w ramach wbudowanego pliku instalacyjnego).

Jeśli nigdy nie pobierałeś ani nie instalowałeś tego oprogramowania, a chcesz to zrobić, kliknij w poniższy link, aby je pobrać.

 

uwaga1.png

Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

 

Diagnostyka NPBU 2.1.62.9 (299.7 MB)

POBIERZ

 

*Instrukcja instalacji oraz szczegóły dotyczące aktywacji licencji znajdują się w części MATERIAŁY SZKOLENIOWE poniżej. Wystarczy rozwinąć "Instrukcje instalacji i aktywacji licencji", aby zapoznać się z treścią instrukcji.

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Materiały szkoleniowe

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!