Narzędzie do obsługi licencji (LCT, License Configuration Tool)

Czat z Obsługą

Narzędzie LCT obsługuje wszystkie licencjonowania narzędzi dla INSITE. Umożliwia aktywację, naprawę, rewalidację oraz transfer licencji INSITE.

*Oprogramowanie INSITE jest wymagane.

 

uwaga1.png

1. Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

2. Jeśli Twój komputer ma włączoną opcję Intel® Optane™ Drive, wyłącz ją, aby zapewnić normalne działanie narzędzia do konfiguracji licencji. Skontaktuj się z administratorem systemu lub działem IT, aby uzyskać pomoc w wyłączeniu funkcji Intel Optane Drive.

Pobieranie oprogramowania

Jest to najnowsza wersja narzędzia do konfiguracji licencji. Poniższy plik do pobrania zawiera pliki potrzebne do uruchomienia LCT bez instalacji INSITE.

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

  • NAZWA PLIKU: LCT_1.20.0.22201
  • ROZMIAR PLIKU: 127,9 MB
bullhorn

Po listopadzie 2023program INSITE nie będzie już obsługiwany przez system operacyjny Windows8.x OS lub niższy.
Aby program LCT nadal działał, należy ​​​​​zaktualizować system do wersji Windows 10.

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!