Usługa konfiguracji joysticka

Czat z Obsługą

The Joystick Config Service to program, który używany Cummins Inboard Joystick umożliwia wysyłanie i pobieranie profili użytkownika z i do joysticka statku.

Pobieranie oprogramowania

Uwaga: Pracownicy i dystrybutorzy Cummins mogą poprosić o pobranie całego oprogramowania za pośrednictwem serwisu Cummins Answers, wpisując słowo kluczowe „joystick”.

Dokumenty dostępne na QuickServe Online

  • Główny podręcznik do spraw napraw 4358378
  • Procedura narzędzia do konfiguracji statku 326-015-042
  • Procedura do zarządzania profilami statku 326-015-044
  • Narzędzia serwisowe 326-022-001 sekcja 15

Nazwa pliku: Joystick_Config_Service_Tool_rev1.zip
Rozmiar pliku: 4,0 MB
POBIERZ

Instrukcja instalacji:

  1. Kliknij w link powyżej
  2. Gdy pojawi się okno pobierania plików:
    a. Kliknij przycisk Otwórz, aby wypakować program do lokalizacji na komputerze.
    b. Kliknij przycisk Zapisz i wybierz lokalizację pliku, który ma zostać później wypakowany.
  3. Kliknij dwukrotnie na rozpakowany plik, aby uruchomić program.

Dokładny podręcznik instalacji

Nazwa pliku: CDM_v2.08.30_WHQL_Certified_for_Windows_8.1.exe
Rozmiar pliku: 1,8 MB
POBIERZ

Instrukcja instalacji:

  1. Kliknij w link powyżej
  2. Gdy pojawi się okno pobierania plików:
    a. Kliknij przycisk Otwórz, aby wypakować program do lokalizacji na komputerze.
    b. Kliknij przycisk Zapisz i wybierz lokalizację pliku, który ma zostać później wypakowany.
  3. Kliknij dwukrotnie na rozpakowany plik, aby uruchomić program.

Uwaga: Do ukończenia instalacji wymagane są prawa administratora.

Dokładny podręcznik instalacji

  ZALECANE WYMAGANIA MINIMALNE
PLATFORMA: INTEL i AMD (32bit lub 64bit) INTEL i AMD (32 bit lub 64 bit) | Windows® 7 32 bit
SYSTEM OPERACYJNY: Windows 8 32-bit Uwaga: Windows 7 i Windows XP nie są obsługiwane
PROCESOR: 2,1 GHz lub szybszy dwurdzeniowy 2 GHz
RAM: 4 GB lub większy Windows 7 - 2 GB
DYSK TWARDY: 2 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku 2 GB wolnego miejsca na dysku

URZĄDZENIE MEDIALNE (potrzebnE do instalacji INCAL oraz do większości instalacji):

Dwuwarstwowa, płyta DVD-ROM o podwójnej gęstości DVD-ROM (zewnętrzny lub wewnętrzny, zależnie od potrzeb instalacji)
WYŚWIETLACZ: **Rozdzielczość minimalna 1024 x 768 **Rozdzielczość minimalna 1024 x 768
KLAWIATURA: Pełnowymiarowa klawiatura z 101 klawiszami Pełnowymiarowa klawiatura z 101 klawiszami
URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE: Urządzenie kompatybilne z Windows Urządzenie kompatybilne z Windows
MULTIMEDIA: Komputery, które będą wykorzystywane do szkoleń w ramach Virtual College muszą odtwarzać multimedia i dźwięki Dowolne urządzenie dźwiękowe kompatybilne z Windows
INNE OPROGRAMOWANIE: Adobe Acrobat Reader 9.0 lub nowszy Adobe Acrobat Reader 9.0 lub nowszy
INNE OPROGRAMOWANIE: Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft .NET Framework v4.0
DRUKARKA (opcjonalnie): Urządzenie kompatybilne z Windows Urządzenie kompatybilne z Windows
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM (opcjonalne dla aktualizacji i QSOL): DSL / szybkie szerokopasmowe DSL / szybkie szerokopasmowe
DOSTĘPNE PORTY: 2 x USB 2.0 Sprawdź producenta adaptera transmisji danych w celu poznania specyfikacji portu.

 ** Wyświetlanie nad dwóch monitorach na raz nie jest obsługiwane
Sekcja „Całe oprogramowanie” określa sprzęt komputerowy wymagany do uruchomienia wszystkich tych aplikacji.
Instalacje na minimalnych warunkach ograniczają wydajność programu. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy używać zalecanego lub lepszego sprzętu.

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!