INSITE™

Czat z Obsługą

INSITE™ to oparty na systemie Microsoft Windows program do elektronicznej diagnostyki serwisowej, który umożliwia rozwiązywanie problemów w silnikach elektronicznych Cummins.

Pobieranie oprogramowania

uwaga1.png

1. Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

2. Jeśli Twój komputer ma włączoną opcję Intel® Optane™ Drive, wyłącz ją, aby zapewnić normalne działanie narzędzia do konfiguracji licencji. Skontaktuj się z administratorem systemu lub działem IT, aby uzyskać pomoc w wyłączeniu funkcji Intel Optane Drive.


UŻYTKOWNICY INSITE, UWAGA: wypuszczono na rynek INSITE 8.8.0.  Z tą premierą wiąże się specjalny wymóg, na który klienci muszą się przygotować:

  • Użytkownicy muszą zainstalować .NET 4.7.1, aby móc uruchomić zaktualizowaną wersję INSITE. Może to mieć wpływ na niektórych użytkowników, których system Windows nie był aktualizowany. Zobacz informacje poniżej lub uwagi dotyczące wydania, aby poznać więcej szczegółów.
  • Microsoft .NET Framework 4.7.1 jest obsługiwany w systemie Windows 10.

          Wersje systemów operacyjnych znajdują się w poniższej tabeli.

  System operacyjny Wersja Numer wersji
  Windows 10< 1607 10.0.14393
  Windows 10 1703 10.0.15063
  Windows 10 1709 10.0.16299

 

 

 

 

 

 

bullhorn

Po listopadzie 2022 program INSITE nie będzie już obsługiwany przez system operacyjny Windows 8.x OS lub niższy.
Aby program INSITE nadal działał, należy ​​​​​​​zaktualizować system do​​​​​​​ wersji Windows 10.

Narzędzie DESA nie będzie już obsługiwane. Nowe nowe licencje nie będą wydawane po 4 lutego 202022 roku.
Aby nadal móc przeprowadzać analizę DESA, uaktualnij oprogramowanie do INSITE 8.8.0 za pomocą Menedżera aktualizacji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI:
Podczas instalacji pliku INSITE 8.8.0.exe, użytkownik może zobaczyć wiele okien dialogowych programu antywirusowego wykrywającego podejrzane pliki podczas całej instalacji. Użytkownik nie musi się nimi przejmować.

ZABEZPIECZENIE KALIBRACJI:
Pod koniec 2020 roku udostępnione zostały nowe kody kalibracyjne modułu sterowania silnikiem (ECM) z wykorzystaniem standardowego szyfrowania branżowego dla wszystkich produktów z silnikami sterowanymi elektronicznie. Te kody kalibracji ECM są obsługiwane tylko w elektronicznym narzędziu serwisowym INSITE™ w wersji 8.7.0 i nowszych. Użytkownicy muszą dokonać aktualizacji. W przeciwnym razie nie będą mogli korzystać z z kalibracji pobranych za pomocą programu QSOL lub funkcji wyszukiwania kodów Cal/ECM w programie INSITE™.

Plik ZIP zawiera:

  • INSITE™ w wersji 8.8.0
  • Narzędzie do konfiguracji licencji 1.18
  • Usługę Guidanz INSITE™
  • INSITE™ ARA
  • Menadżera aktualizacji 8.3
  • Dynamiczna analiza układu silnika (DESA, Dynamic Engine System Analysis)

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW:
Jeśli użytkownik chce skorzystać z pakietu INSITE 8.8.0 Other, wyodrębniony pakiet może być użyty tylko raz. Jeśli użytkownik chce użyć go po raz drugi, musi usunąć rozpakowany pakiet i ponownie rozpakować plik OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.0. - POBIERANIE OPROGRAMOWANIA

NAZWA PLIKU: insite8_08_0_0101.zip
ROZMIAR PLIKU: 1.8 GB

POBIERZ

 

➜ Pakiet ten jest używany WYŁĄCZNIE z menedżerem aktualizacji w celu uaktualnienia wersji INSITE.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI:
Po rozpakowaniu do C:Temp, do instalacji wymagany jest Update Manager. Wybierz źródło > Przeglądaj i wybierz folder, w którym rozpakowałeś plik Other Packages.

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW:
Jeśli użytkownik chce użyć pakietu INSITE 8.8.0 Inny pakiet LUB INSITE 8.8.1 Inny pakiet, wyodrębniony inny pakiet może być użyty tylko raz. Jeśli użytkownik chce użyć go po raz drugi, musi usunąć rozpakowany pakiet i ponownie rozpakować plik OtherPackage.zip.

 

  • Pakiet Insite 8.8.3 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 300,3 MB

POBIERZ

 

  • Pakiet Insite 8.8.2 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 277,8 MB

POBIERZ

 

  • Pakiet Insite 8.8.1 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 322 MB

POBIERZ

 

  • Pakiet Insite 8.8.0.101 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 2.0 GB

POBIERZ

  • INSITE 8.7.0. - POBIERANIE OPROGRAMOWANIA

NAZWA PLIKU: insite8_07_0_0086.zip
ROZMIAR PLIKU: 1.7 GB

POBIERZ

  • Pakiet Insite 8.7.1.99 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 320,7 MB

POBIERZ

 

  • Pakiet Insite 8.7.2.84 - INNY PAKIET

NAZWA PLIKU: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
ROZMIAR PLIKU: 267,6 MB

POBIERZ

 

  • Pakiet Insite 8.7.3.88 - INNY PAKIET

Nazwa pliku: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
ROZMIAR PLIKU: 335,3 MB

POBIERZ

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Licencje na oprogramowanie

Niektóre programy i aplikacje mobilne firmy Cummins – w tym INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – wymagają użycia unikalnych licencji na oprogramowanie. Licencje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów oraz dealerów Cummins. Podaj nam parę szczegółów, które umożliwią znalezienie potrzebnych danych kontaktowych.

Wyniki

Obszar usług
Telefon
E-mail

Filmy instruktażowe

Materiały szkoleniowe

 

Zarys ogólny INSITE, po portugalsku w odmianie brazylijskiej (Rozmiar: 7 MB)

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!