Nasze adaptery łącza danych są przeznaczone do stosowania z GuidanzTM i umożliwiają komunikację z pokładowym elektronicznym modułem sterującym (ECM) dla podsystemów pojazdu (np. silnika, skrzyni biegów, układów hamulcowych).
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić adaptery łącza danych Cummins, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Cummins lub zadzwoń do Obsługi Klienta (lokalny numer telefonu znajduje się na dole tej strony).
Pobieranie oprogramowania
![]() |
Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. |
UWAGA: jeżeli posiadasz adapter INLINE 6, musisz zainstalować sterownik INLINE 6 PC Driver, który jest dołączony do tego oprogramowania. Instalacja oprogramowania INLINE 6 jest typową, samowykonującą się instalacją opartą na systemie Windows. Wymieniony poniżej plik instalacyjny instaluje najnowszy sterownik INLINE 6 PC Driver, który umożliwia aplikacjom zgodnym z RP1210 komunikować się z adapterem INLINE 6. Najnowsza wersja narzędzia do reflashowania oraz najnowsza wersja sprzętowego oprogramowania są także zawarte w tym pliku do pobrania i zostaną automatycznie zainstalowane w odpowiednich folderach na komputerze po uruchomieniu programu instalacyjnego, jak niżej opisano.
![]() |
Wsparcie techniczne nie jest już dostępne dla INLINE 6 i zostanie ono wycofane z użyciu wraz z końcem 2022. INLINE 7 jest obecnie certyfikowane do użytku w kilku regionach, gdzie może być używane jako zamiennik INLINE 6. Regiony bez certyfikatu INLINE 7 mogą używać adaptera zgodnego z RP1210 z rynku wtórnego. |
Numer części:2892092
(32-bit) Pobieranie
Nazwa pliku: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Rozmiar pliku: 64,8 MB
POBIERZ
(64-bit) Pobieranie
Nazwa pliku: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Rozmiar pliku: 64,8 MB
POBIERZ
INSTALACJA NARZĘDZIA DO REFLASHOWANIA:
- Klikając w link poniżej ściągnij odpowiedni plik zip INLINE 6 (jeśli nie masz 64-bitowego systemu operacyjnego, powinieneś użyć pliku 32-bitowego).
- Rozpakuj plik zip i wypakuj folder wykonywalny za pomocą oprogramowania do rozpakowywania/pakowania plików zip.
- Otwórz menu Start systemu Windows i kliknij przycisk Uruchom.
- Kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź pobrany plik.
- Wciśnij OK, aby zainstalować na komputerze najnowszy sterownik INLINE 6, narzędzie do reflashowania oraz oprogramowanie sprzętowe.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację.
- Podłącz +8 V do +50 V zasilania do Twojego adaptera INLINE 6 za pomocą posiadanego przez Ciebie kabla DB25.
- Użyj kabla szeregowego DB9F do DB9M lub kabla USB, aby połączyć adapter INLINE 6 z odpowiednim portem komputera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami serwisowymi i przewodnikiem szybkiej instalacji znajdującymi się poniżej.
DODATKOWE ZASOBY:
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.