Aplikacja Guidanz® Windows pomaga przyspieszyć proces naprawy i poprawić czas sprawności dla klientów.
UWAGA: Obecnie Guidanz Windows zapewnia jedynie ograniczoną funkcjonalność w porównaniu do INSITE. Przyszłe wersje Guidanz Windows zostaną poszerzone o więcej funkcji i dodatkowe możliwości.
RODZAJE SUBSKRYPCJI
OBECNA SUBSKRYPCJA
Wszyscy użytkownicy, którzy posiadają zarejestrowany identyfikator użytkownika Cummins, uzyskają dostęp do następujących funkcji aplikacji Guidanz Windows:
- Informacje o tabliczkach znamionowych sprzętu i urządzenia
- Priorytetowe kody usterek Cummins oraz ich opisy
- Możliwość udostępniania wszelkich informacji w aplikacji za pośrednictwem e-mail
- Odczytywanie kodów usterek zgodnych z normą przemysłową J1939
- Wsparcie w wielu językach (angielski, francuski, hiszpański i uproszczony chiński)
SUBSKRYPCJA SERWISU
Ponadto, abonenci usługi będą mieli dostęp do następujących funkcji:
- Możliwość monitorowania i rejestrowania danych parametrów silnika
- Ograniczone badania diagnostyczne (wymienione na załączonej liście)
- Ustawienia silnika
- Obrazy i szablony
- Możliwość zarządzania hasłami ECM
- Ścieżka audytu
- Resetowanie kodu błędu
- Aktualizacja instalacja wersji kalibracji
- Łącza FIS (Online)
- Informacje o podróży
NATYCHMIASTOWA OCENA SYTUACJI
Oprócz wyższej wymienionych, użytkownicy, którzy subskrybują Guidanz Immediate Assessment mają dostęp do:
- Szeregowania usterek i informacji o jej trzech najbardziej prawdopodobnych przyczynach
- Szacowania czasu usługi
- Historii ostatnio wyszukiwanych informacji, usterek i analiz bezpośrednio na urządzeniu mobilnym
- Możliwość przekształcania ocen diagnostycznych w w zlecenia Guidanz, co umożliwia śledzenie sprzętu podczas całego procesu serwisowego.
- Możliwość przekształcania ocen diagnostycznych w zlecenia Guidanz
SUBSKRYPCJA POWER PLUS
Oprócz wszystkich powyższych, użytkownicy, którzy subskrybują Power Plus Pro, będą mieli również dostęp do następujących funkcji:
- Podłącz do sterowników PCC3300 V1 i PCC3300 V2
- Tabliczka znamiona
- Kody błędów i dane związane z kodami usterek
- Monitorowanie/powiadamianie o zdarzeniu
- Monitorowanie danych i logowanie
- Ustawienia urządzenia
- Pobieranie kalibracji i instalacja
- Pliki przechwytujące (tworzenie, podłączanie, zarządzanie, overlay, wielokrotne połączenia plików)
- Pliki FDL (do odczytu/zapisu)
Więcej informacji można znaleźć w uwagach dotyczących wydania, aby dowiedzieć się, jakie funkcje są obsługiwane w poszczególnych wersjach.
Pobieranie oprogramowania
![]() |
Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. |
Aplikacja Guidanz dla systemu Windows 2.1 jest już dostępna. Pobierz aplikację Guidanz dla systemu Windows na laptopa lub tablet.
Nazwa pliku: Cummins_Guidanz_Installer_Setup_2.1.0.269_Production_Final.exe
Rozmiar pliku: 300 MB
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE
- System operacyjny Windows: Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.17763 — Windows 10 (1809)
- RAM: 1 GB dla wersji 32 bit, 2 GB dla wersji 64 bit
- Miejsce na dysku twardym: 16 GB dla 32 bit, 20 GB dla 64 bit
- CPU: 1 gigahertz(GHz) lub szybszy procesor lub SoC
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA APLIKACJI GUIDANZ WINDOWS
REJESTRACJA
- Wszyscy użytkownicy muszą posiadać ważną nazwę użytkownika i hasło Cummins.
SUBSKRYPCJA
- Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, w sekcji „Licencjonowanie oprogramowania” poniżej, aby zarejestrować swój serwis, aby korzystać z natychmiastowej oceny sytuacji Cummins Guidanz Immediate Assessment w USA, UE lub Kanadzie. Pracownicy niebędący dystrybutorami proszeni są o kontakt z działem obsługi klienta.
ADAPTERY KANAŁU TRANSMISJI DANYCH Będziesz potrzebować kompatybilnego adaptera kanału transmisji danych.
- INLINE 7 to kompletny zestaw do urządzeń z wykorzystaniem kabli z 9 stykami, 6 stykami i 3 stykami. Obsługuje USB, Wi-Fi i Bluetooth. Kompatybilny z INSITE i aplikacją Guidanz Mobile/Windows (Guest, Service oraz subskrybenci Immediate Assessment). * Niekompatybilny ze sterownikami Power Generation.
Aby zakupić zestaw INLINE 7, KLIKNIJ TUTAJ
W celu uzyskania szczegółowych informacji o Guidanz zobacz Informacje o produkcie Guidanz.
- ONAN HARNESS KIT to kompletny zestaw do zastosowania ze sterownikami Power Generation. Można go podłączyć do różnych komercyjnych sterowników, w tym PCC3300 V1 i PCC3300 V2. Kompatybilny z InPower i Guidanz Windows (abonenci Power Plus).
Aby zakupić zestaw Onan Harness, KLIKNIJ TUTAJ
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.
Licencje na oprogramowanie
Niektóre programy i aplikacje mobilne firmy Cummins – w tym INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – wymagają użycia unikalnych licencji na oprogramowanie. Licencje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów oraz dealerów Cummins. Podaj nam parę szczegółów, które umożliwią znalezienie potrzebnych danych kontaktowych.
Materiały szkoleniowe
- Podręcznik użytkownika (Rozmiar: 318 KB)
- Szkolenie dotyczące funkcji usług dla systemu Guidanz Windows (Rozmiar: 3,0 MB)