Aplikacja mobilna Guidanz

Czat z Obsługą

Aplikacja mobilna Guidanz® pomaga przyspieszyć proces naprawy i poprawić czas sprawności klientów.

 

RODZAJE SUBSKRYPCJI

Aktualne subskrypcje
Wszyscy użytkownicy Cummins Guidanz będą mieli dostęp do:

  • Informacje o tabliczkach znamionowych sprzętu i urządzenia
  • Priorytetowe kody usterek Cummins oraz ich opisy
  • Możliwość udostępniania wszelkich informacji w aplikacji za pośrednictwem e-mail
  • Diagnostyka, naprawa i aktualizacja funkcji Modułu Menadżera Parametrów Trasy (RPM, Route Parameter Manager)
  • Odczytywanie kodów usterek zgodnych z normą przemysłową J1939
  • Wsparcie w wielu językach (angielski, francuski, hiszpański)

Natychmiastowa ocena sytuacji
Oprócz wyższej wymienionych, użytkownicy, którzy subskrybują Guidanz Immediate Assessment mają dostęp do:

  • Szeregowania usterek i informacji o jej trzech najbardziej prawdopodobnych przyczynach
  • Szacowania czasu usługi
  • Historii ostatnio wyszukiwanych informacji, usterek i analiz bezpośrednio na urządzeniu mobilnym
  • Możliwość przekształcania ocen diagnostycznych w w zlecenia Guidanz, co umożliwia śledzenie sprzętu podczas całego procesu serwisowego.
  • Możliwość przekształcania ocen diagnostycznych w zlecenia Guidanz

Pobieranie oprogramowania

uwaga1.png

Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

 

Ściągnij mobilną aplikację Guidanz na Twój telefon/tablet z systemem Android, iPada lub iPhone'a. 

google-play-download-button.png

apple-app-store-download-button.png

 

WYMAGANIA DLA APLIKACJI MOBILNEJ GUIDANZ

 

REJESTRACJA

  • Wszyscy użytkownicy muszą posiadać ważną nazwę użytkownika i hasło Cummins.
  • Jeśli użytkownik nie posiada ważnej nazwy użytkownika i hasła Cummins KLIKNIJ TUTAJ.

 

SUBSKRYPCJA

  • Wiele z funkcji Guidanz wymaga subskrypcji. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, w sekcji „Licencjonowanie oprogramowania” poniżej, aby zarejestrować swój serwis, aby korzystać z natychmiastowej oceny sytuacji Cummins Guidanz Immediate Assessment w USA, UE lub Kanadzie. Pracownicy niebędący dystrybutorami proszeni są o kontakt z działem obsługi klienta.

 

ADAPTERY TRANSMISJI DANYCH - Potrzebny będzie jeden z nowych adapterów transmisji danych Cummins INLINETM Bluetooth.

  • INLINE 7 to kompletny zestaw. Podłącza się go do urządzeń za pomocą kabli z 9, 6 lub 3 stykami. Obsługuje połączenia USB, WiFi i Bluetooth. Współpracuje z INSITE oraz aplikacją mobliną Guidanz.
  • INLINE mini to niedrogi, adapter wielkości dłoni z Bluetooth bez dodatkowych kabli, zaprojektowany specjalnie do Guidanz.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o Guidanz zobacz Informacje o produkcie Guidanz.

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Licencje na oprogramowanie

Niektóre programy i aplikacje mobilne firmy Cummins – w tym INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – wymagają użycia unikalnych licencji na oprogramowanie. Licencje są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów oraz dealerów Cummins. Podaj nam parę szczegółów, które umożliwią znalezienie potrzebnych danych kontaktowych.

Materiały szkoleniowe

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!