Ekspercki system diagnostyczny EDS (Expert Diagnostic System) zwiększa efektywność rozwiązywania problemów i zmniejsza liczbę kroków diagnostycznych nawet o 50% dzięki wykorzystaniu bazy danych rzeczywistych raportów napraw z całego świata.
Pobieranie oprogramowania
EDS jest dostępny online i jako samodzielny program.
Szkolenie online z EDS jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy subskrybują QSOL i CST.
Symulator EDS
Minimalne wymagania wersji online EDS:
- Windows 8.1 lub nowszy wymaga przeglądarki IE 11 lub najnowszej wersji Firefox lub Chrome.
- Apple iOS na iPada wymaga systemu iOS 7.0 lub nowszego
- iPhone wymaga systemu iOS 8.0 lub nowszego
Minimalne wymagania programu EDS:
- Windows 8.1 lub nowszy z przeglądarką IE11 lub nowszą
- Procesor o częstotliwości co najmniej 2GHz
- 2GB RAM
- 10GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Rozdzielczość 1024x768 lub wyższa oraz 16bit lub więcej kolorów.
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.