DESA

Czat z Obsługą

Dynamiczna analiza układu silnika (DESA, Dynamic Engine System Analysis) pomaga systematycznie diagnozować skomplikowane silniki i oraz układy oczyszczania spalin. Przeprowadza dynamiczny test tych systemów, tworzy dziennik i dostarcza analizy, aby lepiej pokierować diagnostyką.

 

bullhorn

Narzędzie DESA nie będzie już obsługiwane. Nowe nowe licencje nie będą wydawane po 4 lutego 202022 roku.
Aby nadal móc przeprowadzać analizę DESA, uaktualnij oprogramowanie do INSITE 8.7.3 lub nowszej wersji za pomocą Menedżera aktualizacji.

Pobieranie oprogramowania

Najnowsza wersja DESA to wersja 1.7.0

Wsparcie zakończyło się 4 marca 2022 r. Aby nadal móc przeprowadzać analizę DESA, zaktualizuj oprogramowanie Insite do najnowszej wersji za pomocą Menedżera aktualizacji.

Pobieranie kompletne dla nowych instalacji i aktualizacji

  • Kompatybilność z systemami Windows 7, Windows 8 i Windows 10
  • Wymagania wstępne: Microsoft Excel, MATLAB/MCR, Visual C++ 2010 lub nowszy oraz .NET 4.0

Nazwa pliku: DESA1_7_0.zip
Rozmiar pliku: 573 MB

POBIERZ 

Instrukcja instalacji - pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami

TYLKO dla aktualizacji z wersji 1.6 do wersji 1.7

Nazwa pliku: DESAUpgradePackage1.6to1.7.zip
Rozmiar pliku: 25 MB

POBIERZ

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!