Oprogramowanie użytkowe Cummins

Czat z Obsługą

Oprogramowanie użytkowe Cummins to narzędzie, które umożliwia konfigurację i nadzór nad jednym (lub kilkoma) połączonymi ze sobą kontrolerami agregatów prądotwórczych AGC-5. Niektóre z jego funkcji obejmują przegląd alarmów, konfigurację I/O oraz określanie trendów parametrów i dostosowywanie ich.

Pobieranie oprogramowania

NAZWA PLIKU: Setup_Cummins_USW3_3.46.0_b1627_rPDB6789.zip

ROZMIAR PLIKU: 22 MB

POBIERZ

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Przeszukaj Wsparcie dla produktów i usług cyfrowych

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!