CENSE™ to ulepszona funkcja ochrony silnika. Monitorowanie silnika CENSE™ (ze standardowym dziennikiem wyłączania silnika) jest wbudowane w zmodernizowany moduł sterujący ECM (Engine Control Module) silnika, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego modułu diagnostycznego lub konwertera temperatury spalin (EGT, Exhaust Gas Temperature).
Pobieranie oprogramowania
Musi być zainstalowany w 32 bitowym systemie operacyjnym Windows 7.
INSITE do Cense (RS-232)
Nazwa pliku: INSITEforCense.zip
Rozmiar pliku: 31 MB
Instrukcja instalacji:
Pakiet instalacyjny jest niezgodny z menedżerem aktualizacji. Wymaga ręcznej instalacji. Instrukcje są dołączone do pliku.zip
To narzędzie będzie działać tylko w 32 bitowym systemie Windows 7 lub wcześniejszym. Postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby zainstalować je prawidłowo. Narzędzie to wymaga również INSITE 8.X do pobierania kalibracji modułów CENSE RS-232.
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.