ADEPT™ (Advanced Dynamic Efficient Powertrain Technology) to zestaw zaawansowanych funkcji elektronicznych do silnika ISX15, które współdziałają ze zautomatyzowaną manualną skrzynią biegów, dynamicznie dostosowując się do warunków pracy, aby pomóc kierowcy w bardziej efektywnym działaniu. ADEPT zmniejsza zużycie paliwa bez wpływu na wydajność, wykorzystując elektroniczne możliwości silnika oraz skrzyni biegów do podejmowania decyzji dotyczących sterowania układem przeniesienia napędu w czasie rzeczywistym.
Moduł Menedżera Parametrów Trasy (Route Parameter Manager) wykorzystuje GPS i zestaw map pokładowych do podglądu drogi przed pojazdem, dzięki czemu może dostosować ustawienia silnika i skrzyni biegów w celu poprawy zużycia paliwa. Aby zdiagnozować, naprawić lub zaktualizować Menedżera Parametrów Trasy w samochodzie ciężarowym Cummins z zestawem ADEPT, należy pobrać aplikację Cummins Guidanz™ Mobile na urządzenie z systemem Android lub Apple.
Aplikacja wspierająca ADEPT została zintegrowana z Guidanz – odziedź stronę Guidanz, aby sprawdzić, czy to narzędzie jest dla Ciebie odpowiednie.
Pobieranie oprogramowania
Menedżer Parametrów Trasy: Pliki map
Pobieranie plików map
- Weź pendrive'a USB Upewnij się, że nie ma na nim żadnych innych plików, a w szczególności żadnych poprzednich plików lub folderów map.
- Pobierz najnowszy plik mapy, rozpakuj go i przenieś folder eHorizon_Map na dysk USB.
- Upewnij się, że folder "eHorizon_Map" znajduje się na najniższym poziomie (katalogu głównego) dysku twardego. Nie umieszczaj go w żadnych podfolderach – moduł nie będzie w mógł znaleźć plików.
Wersja numer: 3692961.01
Data wydania: 15 września 2016 r.
Opis: Ameryka Północna ADAS 2015
Rozmiar pliku: 50 MB
Gdy mapy są już zapisane na USB, podłącz go do końca kabla USB podłączonego do modułu Menedżera Parametrów Trasy.
*Jeśli przewodu nie ma lub jest on uszkodzony, można zamówić przewód zamienny numer części Cummins 5394154) u autoryzowanego dealera lub dystrybutora. Podłącz swój adapter transmisji danych INLINE, uruchom Guidanz i połącz się z modułem Menadżera Parametrów Trasy. Spośród dostępnych kilku funkcji wybierz funkcję „Update RPM Maps” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli nie możesz połączyć się z Menadżerem Parametrów Trasy, może to oznaczać problem z konfiguracją magistrali komunikacyjnej. Niektóre konfiguracje silnika wymagają zainstalowania Cummins Parameter Manager, aby uzyskać dostęp do modułu w celach serwisowych. Pełna lista produktów i tabele zgodności znajdują się w biuletynie technicznym TSB150099.
Jeśli masz problemy z odczytaniem plików map przez Menadżera Parametrów Trasy lub z rozpoznaniem dysku, upewnij się, że:
- Dysk USB jest sformatowany w systemie FAT32 (powinien to być normalny format dla systemu Windows).
- Pojemność dysku wynosi od 2 do 4 GB (większe dyski nie są odczytywane przez moduł).
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.