Przebudowy silników Cummins o dużej mocy
Dlaczego warto zdecydować się na przebudowę Cummins?
Chcesz w pełni wykorzystać możliwości silnika Cummins w całym okresie jego eksploatacji. Interesują Cię modyfikacje i modernizacje osiągów silnika, które mogą poprawić łatwość jego obsługi i zmniejszyć zużycie paliwa.
Dlatego też zainwestowaliśmy w budowę sieci najnowocześniejszych obiektów, zatrudniając doskonale wyszkolonych ekspertów, których jedynym celem jest dostarczanie niezrównanej jakości przebudowy silników o dużej mocy.
Jakość potwierdzona certyfikatem i gwarancją
- Centra Przebudowy Silników posiadają certyfikat ISO 9001.
- Zastosowanie oryginalnych części Cummins New i ReCon® zapewnia wyższą skuteczność i standardy jakościowe
- Najwyższa jakość przebudowy silników dzięki uprzednio zdefiniowanemu procesowi i zwiększonej wydajności przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń.
- Realizacja przez certyfikowanych techników Cummins
- Takie same procesy/normy kontroli jakości jak w przypadku nowych silników Cummins
- Pełna roczna gwarancja bez ograniczeń czasowych.
Oznaki, że potrzebujesz przebudowy Cummins
- Całkowita ilość spalonych galonów paliwa przekracza normalny zakres.
- Moc wyjściowa nie jest już zgodna ze specyfikacją
- Analiza oleju silnikowego wykazuje nadmierne zużycie
- Historia napraw i konserwacji wskazuje na potrzebę
- Warunki pracy wymagają większej wydajności
Widzisz teraz niektóre z tych znaków?
6-etapowy proces przebudowy
Każdy silnik trafiający do naszego Centrum Przebudowy HHP przechodzi sześciostopniowy proces, który zapewnia, że przed wysłaniem do klienta będzie działał jak nowy.

Krok 1
Demontowanie
Każdy rdzeń jest demontowany aż do ostatniej nakrętki i śruby przy użyciu automatycznych urządzeń, takich jak pneumatyczne klucze udarowe, urządzenia obrotowe itp. Części są sortowane i usuwane są części nie nadające się do uratowania, natomiast części nadające się do uratowania są poddawane czyszczeniu.

Krok 2
Czyszczenie
Podzespoły są czyszczone indywidualnie przy użyciu najnowszych zautomatyzowanych metod czyszczenia nieściernego, które zapewniają brak uszkodzeń metalu i usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z silnika. Gwarantuje to, że każdy podzespół spełnia normy jakościowe umożliwiające jego ponowne wykorzystanie w procesie.

Krok 3
Przegląd
W celu sprawdzenia, czy silnik spełnia oryginalne specyfikacje fabryczne, stosuje się rygorystyczne procesy zapewnienia jakości. Każda część jest kontrolowana przy użyciu zaawansowanych systemów. Na przykład: kontrola cząstek magnetycznych jest stosowana do wykrywania niewidocznych gołym okiem pęknięć. Każda część, która nie przejdzie kontroli, zostanie zezłomowana.

Krok 4
Podzespoły
Części odbiegające od specyfikacji są ponownie obrabiane na precyzyjnym sprzęcie, aby wyeliminować błędy ludzkie, zapewniając stałą jakość i dokładność wymiarową każdej z nich. Tolerancje produkcyjne są mierzone za pomocą elektronicznych przyrządów pomiarowych, co pozwala uzyskać niepodważalną dokładność. Wszystkie pomiary na hali produkcyjnej są monitorowane w naszym zaawansowanym laboratorium pomiarowym i elektronicznym, co zapewnia precyzyjną kalibrację.

Krok 5
Ponowny montaż
Silnik jest ponownie montowany przy użyciu części nowych i ReCon na sterowanym komputerowo przenośniku wykorzystującym skomplikowane systemy, takie jak prowadnice nakrętek, manipulatory itp. Krytyczne części zużywalne, takie jak tłoki, pierścienie, łożyska, szczotki, uszczelki, filtry i uszczelnienia są wymieniane na nowe oryginalne części Cummins. Silnik jest budowany na pierwszej w swoim rodzaju linii montażowej do przebudowy, nadzorowanej przez przeszkolonych w fabryce techników, którzy przeprowadzają dokładne kontrole jakości (jest ich 150).

Krok 6
Test
Każdy silnik przechodzi serię rygorystycznych testów jakościowych, które obejmują sprawdzanie mocy, momentu obrotowego i 25 innych istotnych funkcji. Sprzęt do testowania w naszym centrum przebudowy wykorzystuje tę samą technologię i urządzenia, które służą do testowania nowych silników Cummins. Silniki są następnie pokrywane powłoką zabezpieczającą przed wpływem środowiska i malowane zgodnie z zastosowaniem lub wymaganiami klienta.
Prawdziwa różnica
Cummins przebudowuje silnik w światowej klasy kontrolowanym środowisku, rozbierając go do ostatniego elementu, czyszcząc, sprawdzając, a następnie montując oryginalne części Cummins, aby zapewnić niezrównaną jakość produktu.
Zgodnie z procesem produkcji wysokiej jakości Cummins, silniki są testowane przez wysoko wykwalifikowanych techników w celu spełnienia lub wykroczenia poza oryginalne normy fabryczne, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz jakość i niezawodność, jakiej oczekujesz.
Zapytaj o ofertę Prawdziwej Przebudowy Cummins
Aby uzyskać ofertę na przebudowę silnika Cummins o dużej mocy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Cummins lub kliknij poniższy link w celu uzyskania oferty online.
Możesz liczyć na serwis Cummins
0 + lokalizacji serwisowych
0 + dealerów
0 + krajów