Centra Przebudowy Silników Wysokiej Mocy HHP

Prawdziwa innowacyjność. Prawdziwa wiedza.

Przebudowy silników Cummins o dużej mocy

Centrum przebudowy miniatura wideo

Dlaczego warto zdecydować się na przebudowę Cummins?

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości silnika Cummins w całym okresie jego eksploatacji. Interesują Cię modyfikacje i modernizacje osiągów silnika, które mogą poprawić łatwość jego obsługi i zmniejszyć zużycie paliwa.

Dlatego też zainwestowaliśmy w budowę sieci najnowocześniejszych obiektów, zatrudniając doskonale wyszkolonych ekspertów, których jedynym celem jest dostarczanie niezrównanej jakości przebudowy silników o dużej mocy.

Zobacz wideo

Jakość potwierdzona certyfikatem i gwarancją

  • Centra Przebudowy Silników posiadają certyfikat ISO 9001.
  • Zastosowanie oryginalnych części Cummins New i ReCon® zapewnia wyższą skuteczność i standardy jakościowe
  • Najwyższa jakość przebudowy silników dzięki uprzednio zdefiniowanemu procesowi i zwiększonej wydajności przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń.
  • Realizacja przez certyfikowanych techników Cummins
  • Takie same procesy/normy kontroli jakości jak w przypadku nowych silników Cummins
  • Pełna roczna gwarancja bez ograniczeń czasowych.

 

Oznaki, że potrzebujesz przebudowy Cummins

  • Całkowita ilość spalonych galonów paliwa przekracza normalny zakres.
  • Moc wyjściowa nie jest już zgodna ze specyfikacją
  • Analiza oleju silnikowego wykazuje nadmierne zużycie
  • Historia napraw i konserwacji wskazuje na potrzebę
  • Warunki pracy wymagają większej wydajności

 

Widzisz teraz niektóre z tych znaków?

 Poproś o wycenę

6-etapowy proces przebudowy

Każdy silnik trafiający do naszego Centrum Przebudowy HHP przechodzi sześciostopniowy proces, który zapewnia, że przed wysłaniem do klienta będzie działał jak nowy.

Pracownik produkcji Cummins

Krok 1

Demontowanie

Każdy rdzeń jest demontowany aż do ostatniej nakrętki i śruby przy użyciu automatycznych urządzeń, takich jak pneumatyczne klucze udarowe, urządzenia obrotowe itp. Części są sortowane i usuwane są części nie nadające się do uratowania, natomiast części nadające się do uratowania są poddawane czyszczeniu.

Pracownicy produkcji Cummins

Krok 2

Czyszczenie

Podzespoły są czyszczone indywidualnie przy użyciu najnowszych zautomatyzowanych metod czyszczenia nieściernego, które zapewniają brak uszkodzeń metalu i usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z silnika. Gwarantuje to, że każdy podzespół spełnia normy jakościowe umożliwiające jego ponowne wykorzystanie w procesie.

Pracownik produkcji Cummins

Krok 3

Przegląd

W celu sprawdzenia, czy silnik spełnia oryginalne specyfikacje fabryczne, stosuje się rygorystyczne procesy zapewnienia jakości. Każda część jest kontrolowana przy użyciu zaawansowanych systemów. Na przykład: kontrola cząstek magnetycznych jest stosowana do wykrywania niewidocznych gołym okiem pęknięć. Każda część, która nie przejdzie kontroli, zostanie zezłomowana.

Pracownik produkcji Cummins

Krok 4

Podzespoły

Części odbiegające od specyfikacji są ponownie obrabiane na precyzyjnym sprzęcie, aby wyeliminować błędy ludzkie, zapewniając stałą jakość i dokładność wymiarową każdej z nich. Tolerancje produkcyjne są mierzone za pomocą elektronicznych przyrządów pomiarowych, co pozwala uzyskać niepodważalną dokładność. Wszystkie pomiary na hali produkcyjnej są monitorowane w naszym zaawansowanym laboratorium pomiarowym i elektronicznym, co zapewnia precyzyjną kalibrację.

Pracownik produkcji Cummins

Krok 5

Ponowny montaż

Silnik jest ponownie montowany przy użyciu części nowych i ReCon na sterowanym komputerowo przenośniku wykorzystującym skomplikowane systemy, takie jak prowadnice nakrętek, manipulatory itp. Krytyczne części zużywalne, takie jak tłoki, pierścienie, łożyska, szczotki, uszczelki, filtry i uszczelnienia są wymieniane na nowe oryginalne części Cummins. Silnik jest budowany na pierwszej w swoim rodzaju linii montażowej do przebudowy, nadzorowanej przez przeszkolonych w fabryce techników, którzy przeprowadzają dokładne kontrole jakości (jest ich 150).

Pracownicy produkcji Cummins

Krok 6

Test

Każdy silnik przechodzi serię rygorystycznych testów jakościowych, które obejmują sprawdzanie mocy, momentu obrotowego i 25 innych istotnych funkcji. Sprzęt do testowania w naszym centrum przebudowy wykorzystuje tę samą technologię i urządzenia, które służą do testowania nowych silników Cummins. Silniki są następnie pokrywane powłoką zabezpieczającą przed wpływem środowiska i malowane zgodnie z zastosowaniem lub wymaganiami klienta.

Prawdziwa różnica

Cummins przebudowuje silnik w światowej klasy kontrolowanym środowisku, rozbierając go do ostatniego elementu, czyszcząc, sprawdzając, a następnie montując oryginalne części Cummins, aby zapewnić niezrównaną jakość produktu.

Zgodnie z procesem produkcji wysokiej jakości Cummins, silniki są testowane przez wysoko wykwalifikowanych techników w celu spełnienia lub wykroczenia poza oryginalne normy fabryczne, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz jakość i niezawodność, jakiej oczekujesz.

 

Zapytaj o ofertę Prawdziwej Przebudowy Cummins

Aby uzyskać ofertę na przebudowę silnika Cummins o dużej mocy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Cummins lub kliknij poniższy link w celu uzyskania oferty online.

Poproś o ofertę Pobierz broszurę

Możesz liczyć na serwis Cummins

0 + lokalizacji serwisowych

0 + dealerów

0 + krajów

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!