PrevenTech® Oil and Gas Beta to najnowsze rozwiązanie firmy Cummins w zakresie zdalnego monitorowania i raportowania pracy silnika. Dzięki połączeniu sprzętu silnikowego, technologii cyfrowych i eksperckiej analizy opartej na danych, PrevenTech dostarcza aktywne zalecenia, które pozwalają klientom wydłużyć czas sprawności, zwiększyć produktywność i zmniejszyć koszty operacyjne.
Jak działa PrevenTech
Zwiększ czas sprawności
Proaktywne wyzwalacze alarmów wyświetlają dokładne identyfikatory i lokalizację podłączonego sprzętu, umożliwiając kierownikom obiektów lepsze zrozumienie ryzyka operacyjnego. Przeszłe dane o usterkach pomagają zidentyfikować postępujące uszkodzenia spowodowane awariami podsystemów silnika, zanim spowodują one większe zakłócenia w pracy zakładu i czas bez pompowania.
Zwiększ produktywność
Monitorowanie w czasie rzeczywistym, mapa zasobów oznaczona kolorami, która porządkuje powiadomienia zgodnie ze stopniem ważności, opisy problemów i zalecenia serwisowe umożliwiają bardziej świadome planowanie konserwacji i serwisu. Oparta na danych diagnostyka prognostyczna umożliwia maksymalny czas sprawności.
Zmniejsz koszta operacyjne
Zdalna analiza z zaleceniami dotyczącymi czasu dokonywania prac zmniejsza zależność od sprzętu zapasowego i innych nadmiarowych elementów na miejscu, zmniejszając jednocześnie częstotliwość kosztownych wizyt serwisowych w odległych lokalizacjach.
Dowiedz się więcej
Poproś o wycenę lub demonstrację produktu, skontaktuj się z opiekunem klienta, lokalnym dystrybutorem Cummins lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.