Preventech® dla górnictwa
Spraw, aby Twój sprzęt górniczy Cummins był bardziej inteligentny, zrównoważony i wydajny niż kiedykolwiek wcześniej. Przewiduj problemy wcześniej, wydłużaj okresy między przeglądami, eliminuj niespodzianki i przenieś swój czas sprawności na nowy poziom. To coś przełomowego.
Zobacz wideoDane to potęga
PrevenTech® śledzi każdy podłączony silnik, bezpiecznie przesyłając alerty (przez 4G lub Wi-Fi) o pilnych i potencjalnych problemach oraz zalecenia dotyczące działań i serwisowania. To kontrola, której doświadczysz po raz pierwszy.

Większa skuteczność
Zwiększ produktywność i zrównoważony rozwój
Utrzymuj działające aktywa przez dłuższy czas przy i z mniejszą liczbą zakłóceń. Unikaj „efektu domina”, rozwiązując problemy ze sprzętem, zanim staną się one kosztowne. Ogranicz awarie, zoptymalizuj wydajność silnika i wydłuż żywotność sprzętu, aby łatwiej osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Większa kontrola
Optymalizuj konserwację i serwis
Z PrevenTech możesz zoptymalizować częstotliwość konserwacji indywidualnie dla każdego obiektu. Sprawdzaj stan sprzętu w czasie rzeczywistym oraz planuj przestoje i naprawy, aby zminimalizować zakłócenia. Dodatkowo możesz dostosować nasze oprogramowanie do swoich potrzeb dzięki niestandardowym regułom, kodom usterek, raportom i nie tylko.

Większa pewność siebie
Eksperci Cummins po Twojej stronie
Opcjonalna usługa 24/7 Cummins Care sprawia, że PrevenTech jest jeszcze potężniejszy, a eksperci Cummins udzielą Ci spersonalizowanych zaleceń serwisowych.

Twój PrevenTech
Dopasowanie do Twoich operacji
Dzięki dwóm poziomom usług (Base i Premium) oferującym różne pakiety funkcji, usług i wsparcia PrevenTech możemy sprawić, że PrevenTech będzie odpowiadał Twoim potrzebom i zapewni Ci maksymalną wartość.