Dane w czasie rzeczywistym dla rzeczywistego świata
Spokój
Zdalne monitorowanie podstawowych funkcji statku zapewnia wgląd w jego stan w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji, które mogą zapobiec kosztownym usterkom i przerwom w pracy Twojej floty.
Obniżenie kosztów
Integracja z systemem FleetguardFIT™ rozszerza możliwości monitorowania stanu technicznego firmy PrevenTech na elementy filtrujące, zmniejszając zależność od standardowych harmonogramów konserwacji i minimalizując niepotrzebne koszty.
Zwiększ czas sprawności
PrevenTech przekazuje precyzyjne zalecenia serwisowe, analizuje przyczyny źródłowe oraz harmonogramy działań, tak aby zwiększyć liczbę napraw skutecznych za pierwszym razem i ograniczyć konieczność rozwiązywania poważniejszych problemów technicznych.
Zatrzymaj problemy zanim się pojawią
Diagnostyka w czasie rzeczywistym
Cyfrowe rozwiązanie do monitorowania stanu statków
Zintegrowane rozwiązanie cyfrowe firmy Cummins do kompleksowego zarządzania stanem technicznym sprzętu umożliwia zdalne monitorowanie rekreacyjnych lub komercyjnych zasobów morskich. Wykorzystując łączność, big data, zaawansowaną analitykę i IoT, można uniknąć nieplanowanych przestojów dzięki zaawansowanemu wykrywaniu, raportowaniu i diagnozowaniu potencjalnych problemów ze stanem silnika. Dzięki systemowi PrevenTech Marine od Siren Marine's Connected Boat® dla klientów korzystających z silników napędowych opóźniona diagnostyka to już przeszłość.
Monitoruj
FleetguardFIT
FleetguardFIT to pierwsze w branży kompleksowe rozwiązanie do filtracji i monitorowania jakości oleju w czasie rzeczywistym, oparte na inteligentnych czujnikach, chmurze IoT i zaawansowanej analityce. FleetguardFIT maksymalizuje czas sprawności, zmniejsza koszty konserwacji, wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza emisję dwutlenku węgla.
Filtry
FleetguardFIT
Pierwsze w branży kompleksowe rozwiązanie do monitorowania filtracji i jakości oleju w czasie rzeczywistym pomaga zoptymalizować harmonogram konserwacji w celu maksymalnego wydłużenia czasu sprawności.
Siren Marine
Connected Boat®
Technologia zapewniająca spokój ducha dzięki danym i alarmom przesyłanym w czasie rzeczywistym, dzięki którym wiesz, że Twoja łódź jest bezpieczna - lub nie jest.
Niezawodność
Śródlądowe drogi wodne
Handel zależy od silnika napędzającego Twoją działalność na śródlądowych drogach wodnych i rzekach. Zaufaj naszej innowacyjnej technologii i kompleksowemu wsparciu, aby utrzymać Cię w ciągłym ruchu.
Bez zmartwień
Rekreacja
Kiedy cieszysz się czasem spędzonym na wodzie ze swoją załogą, możesz liczyć na silniki i generatory morskie Cummins, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas rejsu.