Zdalnie zarządzaj swoim systemem zasilania
Cummins PowerCommand Cloud™ zapewnia stały dostęp do informacji o Twoich systemach zasilania w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś i w dowolnym momencie. PowerCommand Cloud™ z przyjaznym interfejsem użytkownika, do którego możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem stacji roboczej, tabletu lub smartfona, pozwala Ci sprawdzić stan Twojego systemu, zidentyfikować usterkę i natychmiast uzyskać dostęp do krytycznych powiadomień, zmniejszając Twoje koszty eksploatacji i konserwacji.
PowerCommand Cloud™ jest w pełni zintegrowanym systemem opartym na chmurze, który oferuje:
- Monitorowanie 24/7
- Zarządzanie wieloma lokalizacjami
- Dostęp i widoczność w podróży
- Powiadomienia w rzeczywistym czasie
- Zdalna obsługa i kalibracja
- Zdalna kontrola zasobów
Zdalne zarządzanie zasilaniem
Nasze solidne rozwiązanie oparte na chmurze i przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne i internetowe zapewniają naszym klientom zdalny dostęp do systemu zawsze, gdy tego potrzebują, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na nie, aby poprawić zdolność reagowania i czas przestoju.
Używaj jednego interfejsu dla wielu lokalizacji
Dostęp do PowerCommand Cloud za pośrednictwem dowolnego urządzenia cyfrowego pozwala ograniczyć czas przestoju i zwiększyć niezawodność systemu w Twojej całej sieci. Lokalny dystrybutor firmy Cummins może zdalnie rozwiązywać rutynowe problemy i planować czasowo proaktywne połączenia serwisowe napodstawie danych, które widzi.
Zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby pasował do Twoich działań
Dzięki PowerCommand Cloud możesz mieć pewność, że Twoje dane i operacje są zabezpieczone podczas przesyłania i przechowywania na platformie, która jest aktywnie monitorowana i aktualizowana. PowerCommand Cloud przestrzega najlepszych praktyk bezpieczeństwa określonych przez dostawcę usług platformy. Ponieważ PowerCommand Cloud należy do zintegrowanych rozwiązań zasilania firmy Cummins i jest obsługiwane ich ramach, oferujemy naszym klientom wsparcie w postaci regularnych aktualizacji i najnowszych funkcji.
Więcej informacji o PowerCommand Cloud
Arkusz danych technicznych PowerCommand Cloud
Broszura informacyjna PowerCommand Cloud
Broszura informacyjna PowerCommand Cloud firmy Cummins (w jęz. angielskim)
Broszura Cummins PowerCommand Cloud – język portugalski (Brazylia)
Broszura Cummins PowerCommand Cloud – język hiszpański (Ameryka Łacińska)
Broszura Cummins PowerCommand Cloud – język francuski (Francja)
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Cummins lub Działem obsługi klienta Cummins.