OptiTech®
Technologia optymalizująca osiągi
Kalibracja oprogramowania ECM i szerokiego zakresu programowalnych parametrów silnika z dowolnego miejsca za pomocą technologii over-the-air.
Zapoznaj się z broszurąInteligentna praca
Nieustanna orientacja na klienta
Zobacz wideoAdaptacja do dynamicznych warunków
Dostosuj do 25 różnych parametrów silnika w zależności od używanego sprzętu. Zachowaj kontrolę, w razie potrzeby modyfikując parametry z dowolnego miejsca na świecie, a jednocześnie otrzymuj informacje o tym, kto w czasie rzeczywistym dokonuje aktualizacji Twoich pojazdów.
Efektywne przycinanie elementów wykończeniowych
Zapisane szablony ułatwiają wdrożenie spójnych ustawień parametrów w dowolnej liczbie podłączonych silników – niezależnie od tego, czy aktualizujesz jeden pojazd, aby dostosować go do zmieniającego się terenu, cykli pracy lub preferencji kierowcy, czy też pojazdy 1,000, aby dostosować je do rosnących cen paliwa.
Technologie zapobiegawcze
PrevenTech
Wydłuż czas sprawności dzięki monitorowaniu stanu silnika i przewidywalnym spostrzeżeniom.
Technologie serwisowe
Guidanz
Przyspiesz przepływy pracy związane ze zdarzeniami serwisowymi i zwiększ wydajność techników warsztatowych.
Technologie zapobiegawcze
PowerCommand Cloud
Zapewnij, by twoje agregaty prądotwórcze były dostępne z dowolnego miejsca dzięki zaawansowanemu monitorowaniu zdalnemu.