INLINE to adapter komunikacyjny, który tłumaczy sygnały odbierane z modułu ECM silnika. Adaptery INLINE są obecnie dostępne u lokalnych dealerów i dystrybutorów w trzech następujących modelach:
INLINE™ MINI
INLINE™ mini, sterowany Bluetooth adapter transmisji danych do pojazdów heavy duty umożliwia bezprzewodową komunikację urządzenia mobilnego (np. smartfona lub tabletu) z pokładowym elektronicznym modułem kontroli (ECM, Electronic Control Module) podsystemami pojazdu (np. silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego). Adapter INLINETM mini ma zintegrowane, 9-stykowe łącze, które łączy się bezpośrednio z łączem diagnostycznym SAE J1939-13 pojazdu.
- Kompatybilny z aplikacjami iOS oraz Android
- Aktywacja parowania za pomocą wciśnięcia guzika
- Obsługiwane protokoły: SAE J1939 (250 lub 500 Kb/s), CAN (250 lub 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Zakończone bezprzewodowe certyfikacje: Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Chile, Peru, Chiny, Kolumbia, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Guan, Portoryko, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Macedonia, Reunion, Trynidad i Tobago, Japonia.
INLINE™ 6
Adapter INLINE™ 6 komunikuje się z Twoim komputerem za pomocą 9-stykowego złącza szeregowego. Może także połączyć się z Twoim komputerem za pomocą Uniwersalnej Magistrali Szeregowej USB przez standardowe złącze z 4 stykami. Adapter INLINE™ 6 łączy pojazd z zasilaniem łączem danych SAE J1708/J1587 oraz dwoma łączami danych CAN/J1939 za pomocą szeregowego łącza z 25 stykami.
- Pełna zgodność z normą RP1210 Rady Technologii i Eksploatacji
- Spełnia wymagania w zakresie kabinowych testów środowiskowych Cummins
INLINE™ 7
Adapter INLINE™ 7 komunikuje się z Twoim komputerem za pomocą standardowego łącza USB oraz przez WiFi i Bluetooth. Cummins, lider w branży jako jedna z pierwszych firm wypuścił na rynek adapter z wszystkimi trzema opcjami łączoności. Adapter INLINE™ 7 jest w pełni zgodny z normą RP1210 Rady Technologii i Eksploatacji oraz oferuje wsparcie 250 i 500 bodów, aż do 1 megaboda.
- Działa z szeroką gamą narzędzi informacyjnych i serwisowych Cummins, producentów wyposażenia oryginalnego (OEM) oraz innych firm.
- Pełna zgodność z normą RP1210 Rady Technologii i Eksploatacji
- Obsługiwane protokoły: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (linia K oraz L)
Zakończone bezprzewodowe certyfikacje: Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Norwegia, Chile, Peru, Chiny, Indie, Meksyk, Mauritius, Madagaskar, Rosja, Guam, Portoryko, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Macedonia, Reunion, Trynidad i Tobago, Mozambik, Namibia, Zambia, Zimbabwe, RPA, Turcja, Urugwaj, Japonia i Argentyna.
Adapter INLINE™ Mini z 16 stykami (Dostępny tylko w Indiach i Chinach)
INLINE™ mini z 16 stykami, sterowany Bluetooth adapter transmisji danych do pojazdów light i medium duty umożliwia bezprzewodową komunikację urządzenia mobilnego (np. smartfona lub tabletu) z pokładowym elektronicznym modułem kontroli (ECM, Electronic Control Module) podsystemami pojazdu (np. silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego). Adapter INLINETM mini z 16 stykami ma zintegrowane, 16-stykowe łącze, które łączy się bezpośrednio z łączem diagnostycznym SAE J1962/ISO15031-3 pojazdu. Dodatkowo, produkt ten posiada następujące kluczowe funkcje:
- Kompatybilny z aplikacjami iOS oraz Android
- Aktywacja parowania za pomocą wciśnięcia guzika
- Automatyczne wykrywanie danych magistrali CAN
- Obsługiwane protokoły: SAE J1939 (250 lub 500 Kb/s), CAN (250 lub 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Pobieranie oprogramowania
![]() |
Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. |
UWAGA: jeżeli posiadasz adapter INLINE 6, musisz zainstalować sterownik INLINE 6 PC Driver, który jest dołączony do tego oprogramowania. Instalacja oprogramowania INLINE 6 jest typową, samowykonującą się instalacją opartą na systemie Windows. Wymieniony poniżej plik instalacyjny instaluje najnowszy sterownik INLINE 6 PC Driver, który umożliwia aplikacjom zgodnym z RP1210 komunikować się z adapterem INLINE 6. Najnowsza wersja narzędzia do reflashowania oraz najnowsza wersja sprzętowego oprogramowania są także zawarte w tym pliku do pobrania i zostaną automatycznie zainstalowane w odpowiednich folderach na komputerze po uruchomieniu programu instalacyjnego, jak niżej opisano.
![]() |
Wsparcie techniczne nie jest już dostępne dla INLINE 6 i zostanie ono wycofane z użyciu wraz z końcem 2022. INLINE 7 jest obecnie certyfikowane do użytku w kilku regionach, gdzie może być używane jako zamiennik INLINE 6. Regiony bez certyfikatu INLINE 7 mogą używać adaptera zgodnego z RP1210 z rynku wtórnego. |
Numer części:2892092
(32-bit) Pobieranie
Nazwa pliku: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Rozmiar pliku: 64,8 MB
POBIERZ
(64-bit) Pobieranie
Nazwa pliku: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Rozmiar pliku: 64,8 MB
POBIERZ
INSTALACJA NARZĘDZIA DO REFLASHOWANIA:
- Klikając w link poniżej ściągnij odpowiedni plik zip INLINE 6 (jeśli nie masz 64-bitowego systemu operacyjnego, powinieneś użyć pliku 32-bitowego).
- Rozpakuj plik zip i wypakuj folder wykonywalny za pomocą oprogramowania do rozpakowywania/pakowania plików zip.
- Otwórz menu Start systemu Windows i kliknij przycisk Uruchom.
- Kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź pobrany plik.
- Wciśnij OK, aby zainstalować na komputerze najnowszy sterownik INLINE 6, narzędzie do reflashowania oraz oprogramowanie sprzętowe.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację.
- Podłącz +8 V do +50 V zasilania do Twojego adaptera INLINE 6 za pomocą posiadanego przez Ciebie kabla DB25.
- Użyj kabla szeregowego DB9F do DB9M lub kabla USB, aby połączyć adapter INLINE 6 z odpowiednim portem komputera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami serwisowymi i przewodnikiem szybkiej instalacji znajdującymi się poniżej.
DODATKOWE ZASOBY:
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.