INCAL to zestaw DVD zawierający pełną listę aktualnych kalibracji ECM dla INSITE.
Pobieranie oprogramowania
![]() |
Zapora sieciowa Twojej firmy może uniemożliwić instalację tego pliku. Jeżeli otrzymasz taki komunikat, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. |
INFORMACJA O SUBSKRYPCJI
W celu zapisania się na roczną subskrypcję INCAL prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem, aby zakupić odpowiednią płytę DVD. Standardowy czas trwania subskrypcji INCAL to jeden rok od czasu zakupu. Po upływie roku od zakupu, subskrypcja wygasa, a użytkownik musi wykupić nową, aby nadal otrzymywać pocztą płyty DVD INCAL.
WYMAGANIA NAPĘDU PC
INCAL jest dostępny na dwóch rodzajach płyt DVD-ROM:
- Jednowarstwowa płyta DVD-ROM (pojemność 4,3 GB)
- Dwuwarstwowa płyta DVD-ROM o podwójnej gęstości (pojemność 8,3GB)
NUMERY CZĘŚCI INCAL DVD
- Pełna INCAL DVD: 3886398
- SIR INCAL DVD: 4358618*
- RMI INCAL DVD: 4358619**
* SIR (Service Information Regulation, regulacja informacji o usłudze): Począwszy od wprowadzenia na rynek silników EPA w 2013 r., SIR wymaga, aby Cummins Inc. udostępniał stosowne kalibracje INSITE zainteresowanym stronom niepowiązanym z autoryzowanym kanałem serwisowym Cummins. Płyta DVD INCAL zawiera wszystkie kalibracje dla pojazdów MidRange oraz Heavy duty zgodnych z EPA2013 oraz do zastosowań wykraczających poza zastosowania motoryzacyjne.
** RMI (repair and maintenance informations, informacje dotyczące naprawy i obsługi technicznej): W przypadku pojazdów heavy duty, takich jak autobusy lub samochody ciężarowe, przepisy dotyczące RMI wprowadzono na mocy rozporządzenia w trybie współdecyzji 595/2009 (Euro VI), a środki wykonawcze wprowadzono w 64/2012, wymagają one, aby Cummins Inc udostępniał stosowne kalibracje INSITE zainteresowanym stronom niepowiązanym z autoryzowanym kanałem obsługi Cummins. Płyta DVD INCAL zawiera wszystkie kalibracje dla pojazdów MidRange oraz Heavy duty zgodnych z EURO VI oraz do zastosowań wykraczających poza zastosowania motoryzacyjne.
WAŻNOŚĆ PŁYTY INCAL DVD
Płyty DVD INCAL są ważne tylko przez siedem miesięcy od daty wydania. Kalibracje są regularnie aktualizowane, a nowsze płyty DVD INCAL powinny być używane w celu zapewnienia najnowszych i najdokładniejszych kalibracji.
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSYŁEK DVD
- Pełna płyta INCAL DVD
- Miesiące cyklu wydawniczego: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
- Lokalizacja wysyłki: globalna
- Płyta SIR INCAL DVD
- Miesiące cyklu wydawniczego: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
- Lokalizacja wysyłki: tylko Ameryka Północna
ZMIANY W KALIBRACJI
Nowe kody kalibracji modułu sterowania silnikiem (ECM), wykorzystujące standard przemysłowy kodowania, zostały opublikowane dla wszystkich produktów z silnikami sterowanymi elektronicznie. Te kody kalibracji ECM są obsługiwane wyłącznie przez elektroniczne narzędzie serwisowe Cummins INSITE™ w wersji 8.8.0 lub nowszej. Bez aktualizacji użytkownicy nie będą mogli korzystać z kalibracji znajdujących się na płytach DVD INCAL pobranych za pośrednictwem Quickserve Online (QSOL) lub wyszukiwanie kodu ECM/PDD. INSITE 8.8.0 jest kompatybilny z INCAL DVD pobranymi po 2022 marca.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INCAL DVD (+INFORMACJE DOTYCZĄCE DVD)
Aktualnie dostępna wersja: SIERPIEŃ 2022 (Pobrania INCAL są aktualizowane co 2 miesiące.)
POBRANIE PEŁNEJ PŁYTY INCAL DVD (łączna liczba plików zip: 7)
DYSK 1 (wielkość pliku zip: 7 GB)
DYSK 2 (wielkość pliku zip: 7.4 GB)
DYSK 3 (wielkość pliku zip: 7.1 GB)
DYSK 4 (wielkość pliku zip: 7 GB)
DYSK 5 (wielkość pliku zip: 7.4 GB)
DYSK 6 (wielkość pliku zip: 7.6 GB)
DYSK 7 (wielkość pliku zip: 7.1 GB)
Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Controller_.zip | 2,3 MB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Dosing_Unit_.zip | 1,2 MB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Electric_Fuel_Lift_Pump_.zip | 166 KB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Engine_Fuel_Supply_Pump_.zip | 724 KB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Fuel_Control_Valve_.zip | 56 KB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Ignition_Control_Module_.zip | 742 KB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Throttle_Actuator_.zip | 260 KB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Turbo_Actuator_Controller_.zip | 2,5 MB | Baza danych wygasa 01-Sierpnia-2022 r. |
Aktualnie dostępna wersja: KWIECIEŃ 2022 (kompatybilna z 8,8,0 i nowszymi).
POBRANIE PŁYTY SIR INCAL (łączna liczba plików zip: 4)
DYSK 1 (wielkość pliku zip 6.3 GB)
DYSK 2 (wielkość pliku zip 7.2 GB)
DYSK 3 (wielkość pliku zip 7.5 GB)
DYSK 4 (wielkość pliku zip 6.3 GB)
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SIR DVD (74.8 KB)
Aktualnie dostępna wersja: KWIECIEŃ 2021 (kompatybilna z 8,8,0 i nowszymi).
POBRANIE PŁYTY DVD RMI INCAL (łączna liczba plików zip:4)
DYSK 1 (wielkość pliku zip 6.5 GB)
DYSK 2 (wielkość pliku zip 7.2 GB)
DYSK 3 (wielkość pliku zip 5.6 GB)
DYSK 4 (wielkość pliku zip 5.8 GB)
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE RMI DVD (74.1 KB)
Aktualnie dostępna wersja: JULY 2022 (kompatybilna z 8,8,0 i nowszymi).
CNH INCAL DVD DO POBRANIA (całkowita liczba plików zip: 1)
Jeśli Twój pojazd ma silnik OEM firmy Case New Holland (CNH), pliki kalibracyjne NIE są dostępne w usłudze Quickserve Online (QSOL). Listę plików kalibracyjnych znajdziesz pod poniższym linkiem. Jeżeli są one tam wymienione, należy użyć wersji Insite dołączonej do Elektronicznego Narzędzia Serwisowego (EST, Electronic Service Tool) CNH. Jeśli nie jesteś dealerem CNH, skonsultuj się z najbliższym dealerem CNH.
Szczegóły kalibracji (24.4 KB)
To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.