1+ mln połączonych silników
Zarządzaj zdalnie zasobami dzięki aplikacjom FiberRed, które wykorzystują telematykę i programowanie over-the-air, aby wspierać Cię przez cały okres eksploatacji sprzętu.
PrevenTech
Monitoruj stan swojego sprzętu, korzystając z wiedzy osób, które znają go najlepiej.
OptiTech
Kalibruj parametry silnika i oprogramowanie ECM zdalnie, przez Internet, aby zoptymalizować wydajność swojego pojazdu.
Guidanz
Przyspiesz konserwację i naprawę oraz pomóż swoim technikom serwisowym w prawidłowym wykonywaniu zadań za każdym razem.
Obietnica technologii jest dotrzymywana
FiberRed realizuje misję polegającą na udostępnianiu innowacyjnych narzędzi do zarządzania flotą oraz rozwiązań w zakresie konserwacji predykcyjnej, które pomogą Ci osiągnąć przewagę i pozostać w kontakcie. Od Internetu rzeczy po sztuczną inteligencję – FiberRed to coś więcej niż tylko łączność lub platforma z dużymi danymi. To ludzie z pasją do inteligentnych technologii będą pracować dla Ciebie, aby pomóc Ci w cyfrowym przekształceniu produktów Cummins już dziś i tworzeniu wiodących na świecie rozwiązań energetycznych na przyszłość.










Korzystaj z portalu FiberRed. Lub własnego.
Realizuj ambitne cele dzięki interfejsowi API dla programistów oraz zestawowi SDK dla partnerów i producentów OEM – integracja aplikacji FiberRed ze środowiskiem biznesowym staje się szybsza i łatwiejsza. Otwarta architektura oznacza nieskończoną liczbę połączeń.