Ekspercki system diagnostyczny

Potrzebujesz pomocy? Kliknij tutaj

Kluczem do poprawy efektywności pracy serwisu jest szybka i dokładna diagnoza. System eksperckiej diagnostyki Cummins (EDS, Expert Diagnostic System) pomaga osiągnąć oba cele dzięki zastosowaniu globalnej bazy danych nowej generacji z rozwiązywaniem problemów oraz systemowi wprowadzania danych, który ogranicza redundancję.

System EDS od Cummins pomaga zmniejszyć liczbę niepotrzebnych etapów w procesie rozwiązywania problemów. Pobiera on informacje o naprawach z całego świata, kompiluje je w bazie danych i tworzy „mądrzejsze" drzewa diagnostyki, które mogą zmniejszyć liczbę etapów diagnostycznych nawet o 50 procent. Zaczynając od najbardziej prawdopodobnego rozwiązania, technicy korzystający z systemu EDS mają dostęp do bardziej efektywnego procesu naprawy.

W przypadku wielu kodów usterek, EDS załącza link do analizatora kodów usterek (FCA, Fault Code Analyzer), który może pomóc technikom w szybszym znalezieniu pierwotnej przyczyny. FCA automatycznie posortuje kody usterek i procedury naprawcze, zaczynając od najbardziej prawdopodobnej przyczyny. W istocie, EDS zazwyczaj identyfikuje główną przyczynę problemu z silnikiem w zaledwie trzech krokach diagnostycznych.

Pobieranie oprogramowania

EDS jest dostępny online i jako samodzielny program.
Szkolenie online z EDS jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy subskrybują QSOL i CST.
Symulator EDS

Minimalne wymagania wersji online EDS:

  • Windows 8.1 lub nowszy wymaga przeglądarki IE 11 lub najnowszej wersji Firefox lub Chrome.
  • Apple iOS na iPada wymaga systemu iOS 7.0 lub nowszego
  • iPhone wymaga systemu iOS 8.0 lub nowszego

Minimalne wymagania programu EDS:

  • Windows 8.1 lub nowszy z przeglądarką IE11 lub nowszą
  • Procesor o częstotliwości co najmniej 2GHz
  • 2GB RAM
  • 10GB wolnego miejsca na dysku twardym
  • Rozdzielczość 1024x768 lub wyższa oraz 16bit lub więcej kolorów.

To oprogramowanie nie jest dostępne w wersji mobilnej. Aby pobrać plik na komputer biurowy lub domowy, należy wrócić do tej strony z tego urządzenia.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!