Acumen®

Inteligentna moc


Zaawansowany sprzęt komputerowy firmy Cummins zapewniający bezpośredni dostęp do nieograniczonych możliwości.

Głębsze dane prowadzą do lepszych analiz

Sprzęt Acumen łączy się bezpośrednio z FiberRed®, cyfrową platformą technologiczną firmy Cummins pełną aplikacji, integracji z usługami, ulepszeń produktów i nie tylko. Sięgnij po Acumen i FiberRed, aby korzystać z ekskluzywnych funkcji cyfrowych, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i nowych wersji funkcji, a wszystko to mając bezpośredni wgląd w wydajność swojego sprzętu.

 


 

Moc Acumen

0 Ghz prędkość procesora

0 MB RAM

0 GB miejsca do magazynowania

0 G LTE łączność

Analityczność
i trwałość

Acumen jest dostępny w różnych modelach w zależności od sprzętu i branży. Oferuje wiele solidnych metod instalacji w celu dopasowania do Twojego pojazdu lub maszyny. Od pierwszej instalacji po rozwiązania dla rynku wtórnego, innowacyjne, zaawansowane funkcje analityczne i opcje telematyczne Acumen są projektowane w ramach niezawodnego sprzętu, który sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

Jak najlepiej wykorzystać sprzęt

Wykorzystaj Acumen do zdalnego zarządzania zasobami za pomocą platformy FiberRed firmy Cummins i aplikacji, które wykorzystują telematykę i programowanie bezprzewodowe (OTAP), aby wspierać Cię przez cały okres eksploatacji sprzętu.
 

Zasilany przez FiberRed®

Przewiduj przyszłość na podstawie teraźniejszych danych

Sięgnij po sprzęt Acumen, aby mieć bezpośredni dostęp do FiberRed, cyfrowej platformy technologicznej firmy Cummins.


Poznaj FiberRed

Obejrzyj wideo
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!