Cummins rozszerza ofertę na dwupaliwowe silniki QSK50 Tier 4 przeznaczone na rynek ropy naftowej i gazu

Columbus, Indiana (USA)
Cummins QSK50

Cummins Inc. (NYSE: CMI) rozszerza swoją ofertę na rynek ropy naftowej i gazu, oprócz możliwości zastosowania dwupaliwowego w swoim produkcie QSK50 Tier 4.

"Nasz silnik dwupaliwowy QSK50 Tier 4 oferuje naszym klientom oferującym zabezpieczenie i serwisowanie odwiertów w celu zaoszczędzenia na kosztach paliwa i poprawy emisji przy jednoczesnym zachowaniu wydajności" - powiedział Cummins Bush, wiceprezes działu sprzedaży i serwisu Cummins w Ameryce Północnej. "Rozszerzając działalność na linię produktów QSK50, firma ta wspiera nasze zaangażowanie w dostarczanie produktów, których nasi klienci potrzebują, aby odnosić sukcesy".

Dwupaliwowe rozwiązanie Cummins będzie wyposażone w zintegrowane układy sterowania, pozwalające na bezproblemowe przejście z oleju napędowego na pracę w trybie dwupaliwowym. Gdy silnik pracuje w trybie dwupaliwowym, gaz ziemny jest wprowadzany do układu dolotowego, co zmniejsza zużycie oleju napędowego przy zachowaniu gęstości mocy, momentu obrotowego i reakcji w stanach przejściowych jako podstawowego silnika wysokoprężnego. Ta oferta EPA Tier 4 jest również dowodem na zmniejszenie emisji spalin silników wysokoprężnych i ogólnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w stosunku do poprzednika z normą Tier 2 EPA.

Rozwiązanie dwupaliwowe Cummins uzyskuje się dzięki zestawowi podzespołów dwupaliwowych zintegrowanych z silnikiem QSK50 Tier 4 Final. Zestaw będzie dostępny do rozwiązań first fit i jako rozwiązanie nadające się do modernizacji istniejących silników QSK50 Tier 4 Final. Jedno z rozwiązań zapewni klientom elastyczność w zakresie ich działalności i zapewni lepszy całkowity koszt eksploatacji, którego klienci oczekują od firmy Cummins.

O firmie Cummins Inc.

Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zarówno układy spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, jak i komponenty takie, jak filtracja, układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i ogniwa paliwowe. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 73 600 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci firmowych i niezależnych dystrybutorów oraz poprzez tysiące lokalizacji dealerów na całym świecie i zarabiał około 2,2 miliardów dolarów przy sprzedaży wynoszącej 28,1 miliarda dolarów w 2022 roku.

Kontakt z mediami
Katie Zarich
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
(317) 650-6804
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!